(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,266円
税込単価
10,193円

【特長】・ソールはPVCです。・爪先に鋼鉄製のプロテクターを採用(耐荷重:S級...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • サイズ(cm):
    28
  • 先芯:
    あり
  • 質量(g):
    1020.000
  • トラスココード:
    166-1119
  • 材質1:
    アッパーPU人工皮革、底:PVC、爪先鉄芯

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

G7256-1-28.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7256-1-28.0

1個

9,266( 10,193円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソールはPVCです。
・爪先に鋼鉄製のプロテクターを採用(耐荷重:S級)しています。
・制電性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・静電安全短靴
・爪先鋼鉄製プロテクター
・爪先耐荷重S級
・質量:1020g
【材質/仕上】
・アッパーPU人工皮革
・底:PVC
・爪先鉄芯

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cmの型番G7256-1-28.0のページです。
型番G7256-1-28.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.0cm

    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.0cm

      ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 25.0cm

      ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 25.0cm

        ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 27.0cm

        ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 27.0cm

          ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

          ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

            ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 28.0cm

            ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 28.0cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm

                  ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

                  ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

                    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.0cm

                    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.0cm

                      ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cm

                      ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 24.0cm

                        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 27.0cm

                        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 27.0cm

                          ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

                          ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

                            メーカー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
                            通常価格 9,266円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 15,162円 14,778円 12,873円 14,778円 13,207円 13,207円 15,162円 14,712円
                            通常出荷日 6日目   18日目   18日目   18日目   18日目   5日目   4日目   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 作業靴 - - - - - - - - - - - -
                            規格 JIS規格品 - - - - - - - - - - - -
                            形状 短靴 - - - - - - - - - - - -
                            耐油性 なし - - - - - - - - - - - -
                            静電気帯電防止機能 あり - - - - - - - - - - - -

                            ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました