(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

【特長】・しっかり貼れてきれいにはがせる ・貼りなおしOK・スペアテープ付き ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4904140179908
  • トラスココード:
    135-9572
  • 質量(g):
    34
  • 材質1:
    本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系
  • 奥行(mm):
    26
  • 高さ(mm):
    50
  • 耐荷重(kg):
    0.5
  • 幅(mm):
    27

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H2990

1個

394( 433円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れてきれいにはがせる
・貼りなおしOK・スペアテープ付き
・かぎ・小物掛けにも
・耐荷重500g
【用途】
・フック(はがせる粘着タイプ)
【商品仕様】
・耐荷重500g 幅×高さ×奥行き(mm):27×50×26 10g
・23g(パック)
・はがせるテープS4枚
・はがせる粘着タイプ
・JANコード:4904140179908
・質量:34g
【材質/仕上】
・本体・ベース:ABS樹脂
・フック:ステンレススチール
・粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコの型番H2990のページです。
型番H2990に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

    ニトムズ はがせるフックDX木調

    ニトムズ はがせるフックDX木調

      ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

      ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

        ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

        ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

          ハイパーマグネットフック5連

          ハイパーマグネットフック5連

            ニトムズ はがせるKSブランコフック

            ニトムズ はがせるKSブランコフック

              ニトムズ はがせるフック

              ニトムズ はがせるフック

                ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

                ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

                  ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

                  ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

                    ニトムズ はがせるKSタオルリングM

                    ニトムズ はがせるKSタオルリングM

                      ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

                      ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

                        ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

                        ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

                          はがせるフックカーテンふさかけ

                          はがせるフックカーテンふさかけ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 394円 403円 839円 349円 649円 477円 270円 641円 591円 493円 543円 839円 320円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ マグネット 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ -
                            JANコード 4904140179908 4904140141004 4904140140205 4904140141103 4904140140809 4904140326807 - 4904140327002 4904140326401 4904140326500 4904140326203 4904140326302 -
                            トラスココード 135-9572 135-9574 136-1162 136-1152 136-1089 136-1121 - 135-9559 136-1144 135-9604 136-1119 135-9614 -
                            質量(g) 34 28.000 51.000 33.000 118.000 34 - 86 115 100 130 155 -
                            材質1 本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体:ABS樹脂、フック・シャフト:ステンレススチール、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジム磁石、すべり止め:合成ゴム系 本体:ABS樹脂 - 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 本体、ベース:ABS樹脂 本体、ベース:ABS樹脂 -

                            ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました