(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水銀ランプ用安定器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水銀ランプ用安定器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,366円
税込単価
20,203円

【特長】・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4530118101437
  • トラスココード:
    805-2922
  • 質量(g):
    3100
  • 材質1:
    亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。

型番

H2CC2B352 解除

Loading...

外形図

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H2CC2B352

1個

18,366( 20,203円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改善したものです。
【用途】
・工場の高天井照明に。
・投光照明に。
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水銀ランプ用安定器の型番H2CC2B352のページです。
型番H2CC2B352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水銀ランプ用安定器

水銀ランプ用安定器

    水銀ランプ用安定器

    水銀ランプ用安定器

      岩崎 水銀ランプ用安定器 700W200V 50Hz

      岩崎 水銀ランプ用安定器 700W200V 50Hz

        岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

        岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

          岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

          岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

            岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

            岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

              岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

              岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

                岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

                岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

                  岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

                  岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

                    岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

                    岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

                      岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

                      岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

                        ハロゲンランプ<片口金形>

                        ハロゲンランプ<片口金形>

                          岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

                          岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 18,366円 30,435円 32,231円 32,338円 24,614円 17,854円 22,100円 19,419円 56,388円 56,388円 75,969円 4,106円 50,512円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   4日目   4日目   5日目   1日目~   4日目  
                            JANコード 4530118101437 4530118102403 4530118102434 4530118101376 4530118050094 4530118044178 4530118053507 4530118044277 - - - - -
                            トラスココード 805-2922 805-2930 805-2812 805-2931 805-2896 805-2891 805-2893 805-2895 805-2933 805-2934 851-4126 - 805-2947
                            質量(g) 3100 6700.0 7100 6700.0 440.000 190.000 270 270 16000.0 16000.0 23000.0 20.000 450.000
                            材質1 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 石英ガラス●タングステン●硬質ガラス 石英ガラス●タングステン●硬質ガラス 石英ガラス●タングステン●硬質ガラス 石英ガラス●タングステン●硬質ガラス 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 石英ガラス●タングステン●硬質ガラス -

                            水銀ランプ用安定器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電球カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました