(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーマグネットフック5連

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパーマグネットフック5連

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
649円
税込単価
714円

【特長】・オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です・掛けやすいL...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット
  • JANコード:
    4904140140809
  • トラスココード:
    136-1089
  • 質量(g):
    118.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、フック・シャフト:ステンレススチール、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジム磁石、すべり止め:合成ゴム系
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    33
  • 耐荷重(kg):
    2
  • 幅(mm):
    300

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    本体:ABS樹脂
    フック・シャフト:ステンレススチール
    ヨーク:防錆処理鉄板
    磁石:ネオジム磁石
    すべり止め:合成ゴム系
  • サイズ:300×50×33mm
  • 個装サイズ:100×378×37mm
  • 個装重量:118g
  • 取りつけタイプ:マグネット
  • 制限荷重:2kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H3080

1個

649( 714円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です
・掛けやすいL字フックタイプです
・強力ネオジム磁石採用しています
・サビに強いステンレス金具を採用しています
・ズレ止め傷防止シート付で安心です
【用途】
・フック(マグネットタイプ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーマグネットフック5連の型番H3080のページです。
型番H3080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーマグネットフック5連

ハイパーマグネットフック5連

    ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

    ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

      ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

      ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

        ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

        ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

          ニトムズ はがせるフックDX木調

          ニトムズ はがせるフックDX木調

            ステンレス5連フック

            ステンレス5連フック

              クローム5連フック

              クローム5連フック

                ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

                ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

                  ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)

                  ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)

                    ヘイコー タグファスナー 5インチ

                    ヘイコー タグファスナー 5インチ

                      φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9

                      φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9

                        フック(マグネット付)

                        フック(マグネット付)

                          ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

                          ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms アスベル シモジマ エスコ エスコ アスベル
                            通常価格 649円 839円 349円 394円 403円 640円 510円 641円 1,531円 3,648円 1,770円 10,816円 1,148円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   8日目   5日目   6日目   5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目  
                            商品タイプ マグネット 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ - - 粘着テープ マグネット - - マグネット マグネット
                            JANコード 4904140140809 4904140140205 4904140141103 4904140179908 4904140141004 - - 4904140327002 - - - - -
                            トラスココード 136-1089 136-1162 136-1152 135-9572 135-9574 - - 135-9559 - - - - -
                            質量(g) 118.000 51.000 33.000 34 28.000 - - 86 - - - - -
                            材質1 本体:ABS樹脂、フック・シャフト:ステンレススチール、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジム磁石、すべり止め:合成ゴム系 本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 - - 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 - - - - -

                            ハイパーマグネットフック5連のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました