(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,338円 27,600円
税込単価
35,572円 30,360円

【特長】・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4530118101376
  • トラスココード:
    805-2931
  • 全長(mm):
    325
  • 質量(g):
    6700.0
  • 材質1:
    亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。

型番

H4TC1B51 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H4TC1B51

1個

32,338円

27,600

( 30,360円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改善したものです。
【用途】
・工場の高天井照明に。
・投光照明に。
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hzの型番H4TC1B51のページです。
型番H4TC1B51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

    岩崎 水銀ランプ用安定器 700W200V 50Hz

    岩崎 水銀ランプ用安定器 700W200V 50Hz

      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

        岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

        岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

          岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

          岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

            岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

            岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

              水銀ランプ用安定器

              水銀ランプ用安定器

                水銀ランプ用安定器

                水銀ランプ用安定器

                  岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

                  岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

                    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

                    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

                      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

                      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

                        ハロゲンランプ<片口金形>

                        ハロゲンランプ<片口金形>

                          岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

                          岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 32,338円 32,231円 17,854円 56,388円 75,969円 56,388円 30,435円 18,366円 24,614円 22,100円 19,419円 4,106円 47,429円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 - - - 電球・ランプ - - 電球・ランプ
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション - - - - - - -
                            JANコード 4530118101376 4530118102434 4530118044178 - - - 4530118102403 4530118101437 4530118050094 4530118053507 4530118044277 - -
                            トラスココード 805-2931 805-2812 805-2891 805-2934 851-4126 805-2933 805-2930 805-2922 805-2896 805-2893 805-2895 - 805-2946
                            全長(mm) 325 325 245 480 570 480 - - - 290 290 - 370

                            岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hzのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電球カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました