(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐候性ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐候性ベスト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,502円
税込価格
6,052円

【特長】・ポリウレタン素材の反射材を採用し寒冷地での寒さでも硬くなりにくく反射...

詳細情報を確認する

  • 着丈(cm):
    57
  • 幅(cm):
    35
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    本体:ポリエステル100%
  • 材質2:
    反射材:ポリウレタン
  • サイズ:
    フリー

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
蛍光オレンジ
4580313003609
781-1241
蛍光オレンジ×蛍光ライムイエロー
10

2個

5,502( 6,052円 )

1日目

イエロー
4580313003616
781-1250
黄×蛍光ライムイエロー
10

2個

5,502( 6,052円 )

1日目

ネイビーブルー/白反射
4580313003593
781-1268
-
10

2個

5,502( 6,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタン素材の反射材を採用し寒冷地での寒さでも硬くなりにくく反射材が割れにくいです。
・超高輝度反射テープを使用しているため抜群な視認性を発揮します。
【用途】
・危険回避のためのベストです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐候性ベスト

耐候性ベスト

    パトベスト タイプⅢ

    パトベスト タイプⅢ

      パトベスト タイプI

      パトベスト タイプI

        メッシュゼッケンベスト

        メッシュゼッケンベスト

          LEDパトベスト ネイビー×白反射

          LEDパトベスト ネイビー×白反射

            EN規格ベスト

            EN規格ベスト

              ゼッケンベスト

              ゼッケンベスト

                LED付安全ベスト

                LED付安全ベスト

                  安全ベスト(タスキ型)

                  安全ベスト(タスキ型)

                    カラーベスト

                    カラーベスト

                      夜光ベスト

                      夜光ベスト

                        伸縮安全ベスト

                        伸縮安全ベスト

                          差し込み式ベスト

                          差し込み式ベスト

                            メーカー スリーライク スリーライク スリーライク スリーライク スリーライク スリーライク 富士手袋 トラスコ中山 勝星産業 つくし工房 ジーベック トラスコ中山 ユニット
                            通常価格 5,502円 1,857円 1,832円 2,232円 3,786円 2,251円 1,257円 3,612円 1,418円 1,450円 5,900円 1,701円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            着丈(cm) 57 59 55 53 57 70 54 60 50 56 57 50 55
                            幅(cm) 35 90~125 100~135 - 100~125 - 80~130 110~130 110~130 85~120 最大120 70~100 108~128
                            質量(g) 200.000 240.000 220.000 220.000 330.000 200.000 - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリエステル100% 本体:ポリエステル - 本体:ポリエステル100% ポリエステル 本体:ポリエステル100% - - - - - - -
                            材質2 反射材:ポリウレタン 反射材:PVC 反射材:PVC 反射材:PVC 高輝度プリズム - - - - - - - -

                            耐候性ベストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました