(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HEP-3050-200-S42
ヘプタミル 本体 ホルダー

ヘプタミル 本体 HEP-3050-200-S42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,935円
税込単価
37,329円

【特長】・重切削・平面&形状加工用カッタです・切込み量5mmで1刃当りの送り量...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・重切削・平面&形状加工用カッタです・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能です・独自の7角形チップ使用、切削抵抗を大幅低減できます・炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

HEP-3050-200-S42 解除

Loading...

HEP-3050-200-S42 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

HEP-3050-200-S42【特長】
・重切削・平面&形状加工用カッタです。
・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能です。
・独自の7角形チップ使用、切削抵抗を大幅低減できます。
【用途】
・炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼用。
【商品仕様】
・ヘプタミル本体
・JANコード:4547328427684
・トラスココード:837-2411
・質量:0g
HEP-3050-250-S42【特長】
・重切削・平面&形状加工用カッタです。
・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能です。
・独自の7角形チップ使用、切削抵抗を大幅低減できます。
【用途】
・炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼用。
【商品仕様】
・ヘプタミル本体
・JANコード:4547328427912
・トラスココード:837-2412
・質量:0g

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEP-3050-200-S42

・ヘプタミル本体・JANコード:4547328427684・トラスココード:837-2411・質量:0g

1個

33,935( 37,329円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重切削・平面&形状加工用カッタです
・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能です
・独自の7角形チップ使用、切削抵抗を大幅低減できます
【用途】
・炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

HEP-3050-200-S42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘプタミル 本体の型番HEP-3050-200-S42のページです。
型番HEP-3050-200-S42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘプタミル 本体

ヘプタミル 本体

    ミル45 本体

    ミル45 本体

      ミル90 本体

      ミル90 本体

        スーパーダイメイト 本体

        スーパーダイメイト 本体

          スウィングミル 本体

          スウィングミル 本体

            ネガヘプタ 本体

            ネガヘプタ 本体

              ニューバックアンドフォースカッタ 本体

              ニューバックアンドフォースカッタ 本体

                フィニッシュジェットミル 本体

                フィニッシュジェットミル 本体

                  スーパーTスロットカッタ 本体

                  スーパーTスロットカッタ 本体

                    QMマックス モジュラーヘッド 多刃

                    QMマックス モジュラーヘッド 多刃

                      スーパーダイメイト モジュラーヘッド

                      スーパーダイメイト モジュラーヘッド

                        バーチカルZ

                        バーチカルZ

                          ダイジェット ヘプタミル 本体

                          ダイジェット ヘプタミル 本体

                            メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット
                            通常価格 33,935円 39,292円 37,182円 43,089円 161,727円 123,479円 63,462円 127,196円 36,896円 20,850円 24,244円 47,411円 44,352円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            仕様1 ・重切削・平面&形状加工用カッタです・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能です・独自の7角形チップ使用、切削抵抗を大幅低減できます・炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼用 ・汎用・平面削り用カッタです・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています ・汎用・肩削り用カッタです・鋳鉄、一般鋼、ステンレス鋼用です・刃振れ精度微調整機構付きです ・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です・ポジ刃形採用しています・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています ・荒・肩削り用刃先交換式カッタです・深切込み用です・BT50一体タイプです・エンドキャップ交換タイプです ・鋳鉄加工・平面削り用カッタです・鋳鉄高能率加工に最適な多刃仕様の正面フライスです・7角形・両面使用チップにより14コーナ使用可能です・7角形チップの外周逃げにより彫り込みも可能です ・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です・往復加工により2倍の高能率加工が可能です・外周振れの調整が容易です・ニューバックアンドフォースカッタ本体 ・超仕上げ・平面削り用カッタです・平面の高能率超仕上げ加工用です・カートリッジ方式採用で正面振れ調整が容易です・最大切込み量 0.3mmです ・T溝加工用です・スーパーエンドチッパー用チップを使用です・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます・2N+2Nの千鳥刃仕様です・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です ・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です・クーラント穴付き ・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです。・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です。・ポジ刃形採用しています。・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています。 ・突き加工用カッターです・高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用しています・カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用により、荒加工での抜群の安定性を実現しました -

                            ヘプタミル 本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HEP-3050-250-S42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2

                            46,788円

                            ( 51,467円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ・ヘプタミル本体・JANコード:4547328427912・トラスココード:837-2412・質量:0g

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました