(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボトルホルダー 保冷機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボトルホルダー 保冷機能付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

【特長】・ナスカン付なのでペットボトル飲料の携帯に便利です。・わかりやすい熱中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標識
  • 表示内容:
    熱中症を防ごう
  • JANコード:
    4571181523511
  • トラスココード:
    820-2717
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    表生地:ナイロン・裏生地:シルバー保冷用生地・ナスカン:鉄
  • 外径(mm):
    80
  • 高さ(mm):
    190

(i)ご注意

  • ペットボトルは別売です。
  • 名入れはできません。
  • 商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。
  • 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。
  • 季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。予めご了承ください。

型番

HO-175A 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ標識表示内容熱中症を防ごう
JANコード4571181523511トラスココード820-2717
質量(g)40.000材質1表生地:ナイロン・裏生地:シルバー保冷用生地・ナスカン:鉄
外径(mm)80高さ(mm)190

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HO-175A

5個

1,580( 1,738円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナスカン付なのでペットボトル飲料の携帯に便利です。
・わかりやすい熱中症の症状と救急措置のイラストです。
・内側に保冷生地を使用しました。
【用途】
・熱中症対策啓蒙表示入りペットボトルホルダー。
【材質】
・表生地:ナイロン●裏生地:シルバー保冷用生地●ナスカン:鉄

(i)ご注意

  • ペットボトルは別売です。
  • 名入れはできません。
  • 商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。
  • 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。
  • 季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。予めご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトルホルダー 保冷機能付の型番HO-175Aのページです。
型番HO-175Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボトルホルダー 保冷機能付

ボトルホルダー 保冷機能付

    熱中症予報板

    熱中症予報板

      ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

      ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

        ネッククーラー"マジクール EX"

        ネッククーラー"マジクール EX"

          ひんやり保冷まくら

          ひんやり保冷まくら

            プチドリ付日よけ 80%

            プチドリ付日よけ 80%

              超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

              超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                  熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)

                  熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)

                    ヘルメット用防暑タレ そーかい君2

                    ヘルメット用防暑タレ そーかい君2

                      スコッチティント NANO80S シートタイプ

                      スコッチティント NANO80S シートタイプ

                        ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラック

                        ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラック

                          スコッチティント NANO40S シートタイプ

                          スコッチティント NANO40S シートタイプ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 日本マタイ トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス 谷沢製作所 スリーエムジャパン 三重化学工業 スリーエムジャパン
                            通常価格 1,580円 6,200円 2,554円 2,160円 852円 3,519円 16,687円 13,264円 9,694円 1,027円 2,571円 592円 2,859円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   4日目~   1日目   11日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 標識 標識 その他 - - - 保冷容器 保冷容器 - 頭周り用品 フィルム - フィルム
                            表示内容 熱中症を防ごう 本日の熱中症予報 熱中症を防ごう!!/水分・塩分の適切な摂取/WBGT値の随時計測/服装の工夫 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181523511 4582183905168 4582183907193 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-2717 451-9442 485-3032 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 40.000 1200 60 15.000 - - - - - - - - -

                            ボトルホルダー 保冷機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト