(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ウォータージャグ10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ウォータージャグ10L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,859円
税込価格
11,945円

【特長】・注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプです。・持ち運びに便利なハンドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 容量(ml):
    10000
  • JANコード:
    4976790750288
  • トラスココード:
    448-9721
  • 質量(g):
    1700.0
  • 材質1:
    内容器/アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部/鋼(印刷鋼版)、ふた・内ふた/ポリプロピレン、断熱材/ウレタンフォーム
  • 寸法(mm):
    約240×280×425
  • 付属品:
    コップ2個

(i)ご注意

  • 直射日光の下に長時間置かないでください。 使用用途以外には使用をお避けください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HO-52

1個

10,859( 11,945円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプです。
・持ち運びに便利なハンドル付です。
・折り畳んで収納できる三脚スタンド付です。
【用途】
・飲料水等の保冷。
・ポカリスエットの容器に。
【商品仕様】
・寸法(mm):約240×280×425
・寸法(mm):約240×280×425
・重量(Kg):1.7
・容量(l):10
・保冷効力:14度以下(8時間)
・トラスココード:448-9721
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・内容器/アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部/鋼(印刷鋼版)、ふた・内ふた/ポリプロピレン、断熱材/ウレタンフォーム
【セット内容/付属品】
・付属品:コップ2個付

(i)ご注意

  • 直射日光の下に長時間置かないでください。 使用用途以外には使用をお避けください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ウォータージャグ10L

ユニット ウォータージャグ10L

    ウォータージャグ

    ウォータージャグ

      クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)

      クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)

        クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)

        クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)

          ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

          ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

            クーラーボックス 20L/40L

            クーラーボックス 20L/40L

              ウォータージャグ用カップホルダー

              ウォータージャグ用カップホルダー

                クーラーボックス(19.3L/25L)

                クーラーボックス(19.3L/25L)

                  クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                  クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                    アブゼロクーラーボックス 20L

                    アブゼロクーラーボックス 20L

                      プレミアムクーラーバック 30L

                      プレミアムクーラーバック 30L

                        170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

                        170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

                          ベリアスクーラー 24L

                          ベリアスクーラー 24L

                            メーカー ユニット エスコ パール金属 パール金属 トラスコ中山 アイリスオーヤマ パール金属 エスコ エスコ アステージ 澤藤電機 エスコ サンカ(SANKA)
                            通常価格 10,859円 5,610円 9,761円 8,115円 1,347円 21,298円 1,620円 4,690円 6,329円 7,932円 45,273円 890円 5,536円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   2日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 その他 - 保冷容器 保冷容器 - 保冷剤 -
                            容量(ml) 10000 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4976790750288 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 448-9721 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1700.0 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット ウォータージャグ10Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました