(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さび止めスプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

さび止めスプレー 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・速乾性で乾燥後は、ラッカー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 材質1:
    合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    約1.2~1.6

型番

HRR101-300 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRR101-300

赤サビ
815-9331
4976124400704
360.000

2個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性で乾燥後は、ラッカー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
・鉄製品との密着性に優れ、さび止め効果があります。
【用途】
・鉄骨・タンク・鉄管・門扉・フェンス・産業機械などに。
【材質】
・合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

さび止めスプレー 300mlの型番HRR101-300のページです。
型番HRR101-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さび止めスプレー 300ml

さび止めスプレー 300ml

    長時間夜光スプレー

    長時間夜光スプレー

      スプレーラッカー 400ml

      スプレーラッカー 400ml

        ラッカースプレーEXE 400ml

        ラッカースプレーEXE 400ml

          鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

          鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

            アクリルラッカースプレー 400ml

            アクリルラッカースプレー 400ml

              アクリルラッカースプレー 300ml

              アクリルラッカースプレー 300ml

                マーキングスプレー 300ml

                マーキングスプレー 300ml

                  アスペンラッカースプレー 300ml

                  アスペンラッカースプレー 300ml

                    クリエイティブカラースプレー 300ml

                    クリエイティブカラースプレー 300ml

                      蛍光スプレーYR 300ml

                      蛍光スプレーYR 300ml

                        耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

                        耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

                          文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

                          文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ アサヒペン アサヒペン 日本緑十字社 シントーファミリー サンデーペイント
                            通常価格 1,400円 5,263円 1,841円 988円 2,271円 1,096円 889円 1,224円 898円 1,018円 4,200円 2,160円 873円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 サビ止め塗料 カラースプレー ラッカースプレー - - カラースプレー - カラースプレー ラッカースプレー カラースプレー カラースプレー 耐熱スプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 約20分(夏30℃)、40分(冬10℃) ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 ●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 合成樹脂(アクリル) - ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - - ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - - -
                            容量(L) 0.3 0.08 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 - - - - -

                            さび止めスプレー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました