(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速 ハンドグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速 ハンドグラインダ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,615円
税込単価
23,777円

【商品仕様】・質量:850(g)・コード長さ:2.5m・JANコード:4938...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4938463602607
  • トラスココード:
    825-7650

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSM-90

1個

21,615( 23,777円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・質量:850(g)
・コード長さ:2.5m
・JANコード:4938463602607
・トラスココード:825-7650
・質量:1.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速 ハンドグラインダの型番HSM-90のページです。
型番HSM-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速 ハンドグラインダ

高速 ハンドグラインダ

    400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源

    400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源

      400Hz高周波グラインダ

      400Hz高周波グラインダ

        高周波アングルグラインダ HGC-2502

        高周波アングルグラインダ HGC-2502

          高周波アングルグラインダ HGC-603

          高周波アングルグラインダ HGC-603

            高周波インバーター電源(400Hz)

            高周波インバーター電源(400Hz)

              高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

              高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

                400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

                  高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

                  高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

                    400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

                    400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

                      400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

                      400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

                        高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプ

                        高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプ

                          高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 標準タイプ

                          高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 標準タイプ

                            メーカー 富士製砥 富士製砥 富士製砥 富士製砥 富士製砥 ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ
                            通常価格 21,615円 146,301円 68,892円 43,984円 64,319円 123,380円 71,118円 55,313円 43,139円 46,694円 76,146円 63,267円 50,132円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4938463602607 4938463606094 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 825-7650 855-2658 465-0514 408-4624 408-4659 - - - - - - - -

                            高速 ハンドグラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました