(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動計測スタンド HVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動計測スタンド HVシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
109,595円 ~ 190,000円  特別価格 
税込価格
120,555円 ~ 209,000円  特別価格 

標準タイプの手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸び...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番HV-500N2HV-1000N
許容荷重500N1000N
送り方法台形ねじ(リード3mm)
送り量2mm/ハンドル1回転1.2mm/ハンドル1回転
サンプル最大高さ約240mm約375mm
テーブル材質ステンレス
本体質量10kg18kg
付属品チャック取付板 GF-1チャック取付板 GF-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
許容最大荷重(N)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
522-3270
275
730
325
18

1個

190,000円

162,089

( 178,298円 )

11日目

  • 注文停止中
500
522-3296
309
597.5
327
10

1個

109,595( 120,555円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

標準タイプの手動計測スタンドです。
ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルの計測に最適です。
【特長】
・測定方向を均一化することで手で持って測定するより正確な測定が可能になります。
・ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できます。
・ハンドル操作で安定した引張測定、圧縮測定を可能にします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動計測スタンド HVシリーズ

手動計測スタンド HVシリーズ

    小型計測スタンド KV-50Nシリーズ

    小型計測スタンド KV-50Nシリーズ

      ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N

      ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N

        RS232C用オプション

        RS232C用オプション

          普及型デジタルフォースゲージ

          普及型デジタルフォースゲージ

            メカニカルフォースゲージ PSシリーズ

            メカニカルフォースゲージ PSシリーズ

              簡易型手動計測スタンド

              簡易型手動計測スタンド

                デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド

                デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド

                  縦型電動計測スタンド

                  縦型電動計測スタンド

                    押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N

                    押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N

                      フォースゲージ AD-4932A-50N

                      フォースゲージ AD-4932A-50N

                        メーカー イマダ イマダ イマダ イマダ イマダ イマダ イマダ アイコーエンジニアリング イマダ ケニス エー・アンド・デイ
                        通常価格 109,595円 98,927円 133,209円 7,861円 64,385円 47,739円 76,866円 97,002円 231,883円 17,474円 29,898円
                        通常出荷日 3日目~   8日目   11日目   7日目~   1日目~   1日目~   5日目~   13日目   12日目~   6日目   2日目~  
                        商品タイプ 関連品 - 関連品 - デジタル ダイヤル ダイヤル デジタル デジタル - -

                        手動計測スタンド HVシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました