(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

船用オーバルアイプレート C-5t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

船用オーバルアイプレート C-5t

通常単価(税別)
4,373円
税込単価
4,810円

【特長】・JIS F3410-2003に準じて製作しています・溶接取付けタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用荷重(t):
    5
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    船用オーバルアイプレート
  • トラスココード:
    817-9836
  • 質量(g):
    3680.0
  • 基本使用荷重(t):
    5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IP-C-5

1個

4,373( 4,810円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS F3410-2003に準じて製作しています
・溶接取付けタイプです
・吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用頂けます
【商品仕様】
・使用荷重:5t
・b:32
・B:144
・D:80
・H:80
・T:32
・トラスココード:817-9836
・質量:3.68kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

船用オーバルアイプレート C-5tの型番IP-C-5のページです。
型番IP-C-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

船用オーバルアイプレート C-5t

船用オーバルアイプレート C-5t

    船用オーバルアイプレート C-10t

    船用オーバルアイプレート C-10t

      船用アイプレート C-7.5t

      船用アイプレート C-7.5t

        脱落防止シャックル DSC-1.5

        脱落防止シャックル DSC-1.5

          軽量シャックル RSS

          軽量シャックル RSS

            JISシャックル M級 黒 SB-26

            JISシャックル M級 黒 SB-26

              大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式

              大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式

                強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

                強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

                  強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t)

                  強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t)

                    強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)

                    強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)

                      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                        JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                        JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                          大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                          大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 関西工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 4,373円 11,449円 8,501円 2,394円 40,578円 2,769円 1,678円 5,090円 3,628円 2,581円 5,283円 5,754円 5,602円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル -
                            使用荷重(t) 5 10 7.5 1.5 20 4 - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 船用オーバルアイプレート 船用オーバルアイプレート 船用アイプレート - - - - - - - - - -
                            トラスココード 817-9836 817-9835 817-9837 390-2871 851-6449 178-4776 114-2908 - - - - - -

                            船用オーバルアイプレート C-5tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました