(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カナツー ジャック300ーコテイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カナツー ジャック300ーコテイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,572円
税込単価
19,329円

【特長】・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • お客様組立品

型番

JACK300 解除

Loading...

製品仕様

型番ハンドル高さ(mm)車輪径(mm)積載面(mm)積載面高さ(mm)最大積載質量(kg)JANコードトラスココード質量材質
JACK300890130920×6202203004560116830909108-086720kg荷台:スチール、ハンドル:スチール
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JACK300

1個

17,572( 19,329円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。
【用途】
・工場や物流センターの使用頻度の高い現場に最適。
【商品仕様】
・ハンドル高さ(mm):890
・車輪径(mm):130
・積載面(mm):920×620
・積載面(mm):920×620
・車輪径(mm):130
・積載面高さ(mm):220
・最大積載質量(kg):300
・ハンドル固定式
・スチール製
・ハンドル固定式
・JANコード:4560116830909
・トラスココード:108-0867
・質量:20kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール

(i)ご注意

  • お客様組立品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カナツー ジャック300ーコテイの型番JACK300のページです。
型番JACK300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カナツー ジャック300ーコテイ

カナツー ジャック300ーコテイ

    カナツー プラ300ワイーコテイ

    カナツー プラ300ワイーコテイ

      鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

      鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

        鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

        鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

          特製四輪車 均等荷重300~500kg

          特製四輪車 均等荷重300~500kg

            特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg

            特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg

              ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

              ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

                プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

                  金象 しずキャリー NS300STL

                  金象 しずキャリー NS300STL

                    台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

                    台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

                      キャリーベルト CB-1

                      キャリーベルト CB-1

                        スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                        スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                          ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                          ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                            メーカー カナツー カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ カナツー カナツー 浅香工業 トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌 金沢車輛
                            通常価格 17,572円 22,252円 29,348円 68,217円 27,928円 34,412円 18,714円 14,472円 21,097円 421円 11,879円 17,454円 31,055円
                            通常出荷日 7日目   14日目   1日目~   4日目   4日目~   4日目   5日目   5日目   11日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目~  

                            カナツー ジャック300ーコテイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました