(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールドエアー ジフィーライト JL1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シールドエアー ジフィーライト JL1【240個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,753円
税込単価
9,628円

【特長】・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 幅(mm):
    225
  • 長さ(m):
    150
  • トラスココード:
    580-4523
  • JANコード:
    4533764001762
  • 質量(g):
    4500

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JL1

1パック

240個入り

8,753( 9,628円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップしました。
・表面は100%の再生紙を使用しています。
・テープ付なので封かん作業が簡単、スピーディーです。
・底部もシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。
【用途】
・貴金属、ビデオテープ、DVD、CD-ROM、小物部品、各種記録メディア、書籍、カタログ等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):150×225
・シールドエアー ジフィーライト (240枚入)
・JANコード:4533764001762
・トラスココード:580-4523
・質量:4.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シールドエアー ジフィーライト JL1の型番JL1のページです。
型番JL1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールドエアー ジフィーライト JL1

シールドエアー ジフィーライト JL1

    シールドエアー ジフィーライト JL2

    シールドエアー ジフィーライト JL2

      シールドエアー ジフィーライト JL4

      シールドエアー ジフィーライト JL4

        シールドエアー ジフィーライト JL5

        シールドエアー ジフィーライト JL5

          シールドエアー ジフィーライト JL00

          シールドエアー ジフィーライト JL00

            シールドエアー ジフィーライト JL6

            シールドエアー ジフィーライト JL6

              シールドエアー ジフィーパデット JP1

              シールドエアー ジフィーパデット JP1

                シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

                シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

                  シールドエアー ジフィーパデット JP2

                  シールドエアー ジフィーパデット JP2

                    シールドエアー ジフィーパデット JP4

                    シールドエアー ジフィーパデット JP4

                      シールドエアー ジフィーパデット JP3

                      シールドエアー ジフィーパデット JP3

                        シールドエアー ジフィーパデット JP5

                        シールドエアー ジフィーパデット JP5

                          シールドエアー ジフィーパデット (50枚入)

                          シールドエアー ジフィーパデット (50枚入)

                            メーカー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー
                            通常価格 8,753円 5,827円 7,102円 9,475円 8,703円 11,116円 6,319円 8,418円 7,271円 11,344円 7,839円 13,762円 9,456円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 その他緩衝材 気泡緩衝材 その他緩衝材 その他緩衝材 その他緩衝材 その他緩衝材 その他緩衝材
                            幅(mm) 225 280 340 380 - 405 273 480 273 337 337 375 451
                            長さ(m) 150 215 240 265 - 300 181 360 213 238 213 264 314
                            トラスココード 580-4523 580-4531 580-4540 580-4558 580-4515 580-4566 580-4604 580-4574 580-4612 580-4639 580-4621 580-4647 580-4655
                            JANコード 4533764001762 4533764001779 4533764001786 4533764001793 4533764001748 4533764001809 4533764002592 4533764001816 4533764002608 4533764002622 4533764002615 4533764002639 4533764002646

                            シールドエアー ジフィーライト JL1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました