(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッドセット (同時通話対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘッドセット (同時通話対応)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,432円
税込単価
5,975円

【特長】・VOX機能を内蔵したヘッドセットです。・VOX機能の感度調整VOL付...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    ヘッドセット
  • JANコード:
    4975514053711
  • トラスココード:
    854-8230
  • 適合機種:
    UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
  • 質量(g):
    42.000

型番

KHS-35F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHS-35F

3個

5,432( 5,975円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOX機能を内蔵したヘッドセットです。
・VOX機能の感度調整VOL付です。
【用途】
・VOX機能を使って、ハンズフリーの送受信に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドセット (同時通話対応)の型番KHS-35Fのページです。
型番KHS-35Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッドセット (同時通話対応)

ヘッドセット (同時通話対応)

    バッテリーパックオプション

    バッテリーパックオプション

      リチウムイオンバッテリーオプション

      リチウムイオンバッテリーオプション

        無線機接続ケーブル

        無線機接続ケーブル

          シングルチャージャー

          シングルチャージャー

            特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離

            特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離

              VOX用ヘッドセット

              VOX用ヘッドセット

                特定小電力トランシーバー(交互通話型)

                特定小電力トランシーバー(交互通話型)

                  ケンウッド プチホン型イヤホン

                  ケンウッド プチホン型イヤホン

                    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                      ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                      ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                        ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラック

                        ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラック

                          ケンウッド 特定小電力トランシーバー

                          ケンウッド 特定小電力トランシーバー

                            メーカー ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド
                            通常価格 5,432円 7,100円 6,966円 24,189円 2,903円 1,294円 5,260円 11,784円 1,500円 54,672円 5,000円 18,311円 16,205円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション - -
                            品名 ヘッドセット リチウムイオンバッテリーパック リチウムイオンバッテリーパック 無線機接続ケーブル シングルチャージャー ネックストラップ - - プチホン型イヤホン 中継器 - - -
                            JANコード 4975514053711 4975514048915 4975514043958 4975769428418 4975514059843 4975514048625 - 4975514054763 4975514014132 4975514046706 - - -
                            トラスココード 854-8230 543-0712 543-0704 854-8236 182-5657 543-0674 - 271-1320 543-0640 395-3742 - - -
                            適合機種 UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く) UBZ-BM20R/S20/S27 UBZ-BH47FR WD-D10PBS UBZ-LP20/LP27R UBZタイプ全機種 - - - - TPZ-D553、UBZ-M31/M51 - -

                            ヘッドセット (同時通話対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました