(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグラージオーバーパックキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグラージオーバーパックキット

通常単価(税別)
206,212円
税込単価
226,833円

【特長】・容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    オイル用
  • 吸収量:
    194.6L/セット
  • トラスココード:
    514-2369
  • 質量(g):
    43100
  • 材質1:
    容器素材:ポリエチレン、中身:ポリプロピレン(PP)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIT402

1個

206,212( 226,833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
・すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。
・フォークリフトで容易に移動することができます。
・屋根のある屋外に設置することもできます。
【用途】
・オイル専用。
・緊急漏洩対策キット。
【商品仕様】
・吸収量(L/セット):194.6
・容器サイズ
・上部直径×底部直径×高さ(mm):797×651×1067
・トラスココード:514-2369
・質量:43.1kg
【材質/仕上】
・容器素材:ポリエチレン
・中身:ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pig ピグラージオーバーパックキットの型番KIT402のページです。
型番KIT402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグラージオーバーパックキット

pig ピグラージオーバーパックキット

    pig ピグラージオーバーパックキット KIT302

    pig ピグラージオーバーパックキット KIT302

      pig ピグオーバーパックドリー

      pig ピグオーバーパックドリー

        pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

        pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

          pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

          pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

            pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

            pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

              pig プロマット吸油シート (100枚入)

              pig プロマット吸油シート (100枚入)

                pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)

                pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)

                  pig スピルブロッカーダイク コネクター 黒

                  pig スピルブロッカーダイク コネクター 黒

                    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

                    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

                      pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)

                      pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)

                        pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

                        pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

                          pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)

                          pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 206,212円 277,900円 68,782円 14,505円 18,285円 54,596円 18,236円 65,707円 10,280円 61,611円 27,913円 59,648円 57,943円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 吸収材キット 吸収材キット - フレーク ピロー ロールタイプマット カットタイプマット チューブ - 吸収材キット チューブ ロールタイプマット チューブ
                            用途 オイル用 液体危険物用 - オイル用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 - オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用
                            吸収量 194.6L/セット 236.7L/セット - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 514-2369 514-2296 514-2725 805-1703 805-1701 514-2636 805-1741 514-1974 805-1710 514-2407 514-2997 514-2555 514-3250
                            質量(g) 43100 45400 12700 2300 2300 14500 6000 20600 450.0 11800 13600 13600 10100.0

                            pig ピグラージオーバーパックキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました