(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT408-01の詰め替え用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT408-01の詰め替え用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,720円
税込単価
101,992円

【特長】・KIT408-01の詰め替え用です。【用途】・KIT408-01の詰...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    514-2385
  • 質量(g):
    16700.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIT408

1個

92,720( 101,992円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KIT408-01の詰め替え用です。
【用途】
・KIT408-01の詰め替え用
【商品仕様】
・ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
・トラスココード:514-2385
・質量:16.7kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT408-01の詰め替え用の型番KIT408のページです。
型番KIT408に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT408-01の詰め替え用

pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT408-01の詰め替え用

    pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT307-01の詰め替え用

    pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT307-01の詰め替え用

      pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

      pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

        pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

        pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

          pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

          pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

            pig ピグラージオーバーパックキット

            pig ピグラージオーバーパックキット

              pig ピグオーバーパックドリー

              pig ピグオーバーパックドリー

                pig ピグラージオーバーパックキット KIT302

                pig ピグラージオーバーパックキット KIT302

                  pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

                  pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

                    pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

                    pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

                      pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                      pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                        pig プロマット吸油シート (100枚入)

                        pig プロマット吸油シート (100枚入)

                          pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)

                          pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 92,720円 136,127円 61,611円 69,687円 42,086円 206,212円 68,782円 277,900円 14,505円 18,285円 54,596円 18,236円 65,707円
                            通常出荷日 4日目   8日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            トラスココード 514-2385 514-2318 514-2407 514-2334 514-2652 514-2369 514-2725 514-2296 805-1703 805-1701 514-2636 805-1741 514-1974
                            質量(g) 16700.0 16200.0 11800 12700 11300 43100 12700 45400 2300 2300 14500 6000 20600
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 容器素材:ポリエチレン、中身:ポリプロピレン(PP) 容器素材:ポリエチレン、中身:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 容器素材:ポリエチレン、中身:ポリプロピレン(PP) スチール 容器素材:ポリエチレン、中身:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン

                            pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT408-01の詰め替え用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました