(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製) KRCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KRC50J-PI
L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製) KRCシリーズ カゴシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,896円
税込単価
40,586円

【特長】・樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています・扉を開...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    500
  • キャスター径(mm):
    150
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    本体表面処理:粉体塗装
  • 材質3:
    床板:樹脂
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

型番

KRC50J-PI 解除

Loading...

 
カタログを表示

KRC50J-PI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRC50J-PI

793-0615
540×730×1457
44500

1個

36,896( 40,586円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています
・扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています
【用途】
・LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製) KRCシリーズの型番KRC50J-PIのページです。
型番KRC50J-PIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製) KRCシリーズ

L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製) KRCシリーズ

    鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

    鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー

      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー

        鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)

        鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)

          L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

          L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

            L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

            L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

              鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色

              鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色

                鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色

                鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色

                  鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ

                  鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ

                    鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ

                    鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ

                      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部樹脂)

                      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部樹脂)

                        鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)

                        鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)

                          鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)

                          鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)

                            メーカー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー
                            通常価格 36,896円 35,133円 23,879円 38,609円 28,711円 69,404円 33,599円 33,599円 40,819円 39,701円 37,854円 37,854円 45,359円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   2日目~   2日目   2日目   2日目  
                            均等荷重(kg) 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
                            キャスター径(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール - 床板:樹脂 本体:スチール●本体表面処理:粉体塗装●床板:樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 床板:アルミ 床板:樹脂 床板:樹脂 床板:樹脂 - - - -
                            材質2 本体表面処理:粉体塗装 本体表面処理:粉体塗装 - ジョイント部:スチール製 - キャスター金具:スチール ジョイント部:スチール製 ジョイント部:スチール製・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム ジョイント部:スチール製 - - - -
                            材質3 床板:樹脂 床板:樹脂 - キャスター金具:スチール・車輪:ゴム - 車輪:ウレタン - - - - - - -

                            L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製) KRCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KRC55J-PI
                            KRC60J-PI
                            KRC65J-PI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ 質量(g)

                            39,630円

                            ( 43,593円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            793-0623540×780×145745500

                            40,481円

                            ( 44,529円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            793-0631590×780×145746000

                            40,113円

                            ( 44,124円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            793-0640740×880×144954000

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました