(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キッチンスリムストッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キッチンスリムストッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,787円
税込単価
5,266円

【特長】・幅広いスペースで使える3段スリムタイプです。・キャスター付きです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引き出し式収納ケース
  • 間口(mm):
    220
  • 奥行(mm):
    430
  • 高さ(mm):
    690
  • 色:
    ライム
  • 材質:
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性:
  • JANコード:
    4904746064158
  • トラスココード:
    857-5374
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター:ナイロン
  • 最大積載段数(段):
    3

型番

K-SLIM3-W 解除

Loading...

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード
K-SLIM3-W49047460641582900.0857-5374
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-SLIM3-W

1個

4,787( 5,266円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いスペースで使える3段スリムタイプです。
・キャスター付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キッチンスリムストッカーの型番K-SLIM3-Wのページです。
型番K-SLIM3-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キッチンスリムストッカー

キッチンスリムストッカー

    FVキッチンストッカー

    FVキッチンストッカー

      FVボトルストッカー

      FVボトルストッカー

        樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

        樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

          ショッピングカート タイプ4

          ショッピングカート タイプ4

            樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

            樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

              ワンタッチワゴン WTWシリーズ

              ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                樹脂カート モービルワークセンター

                樹脂カート モービルワークセンター

                  アウトドアワゴン

                  アウトドアワゴン

                    エクストラカート 409301専用ロック付ドア

                    エクストラカート 409301専用ロック付ドア

                      ポリエチレン台車"POLYCART" 固定ハンドルタイプ

                      ポリエチレン台車"POLYCART" 固定ハンドルタイプ

                        ユニット式ワゴン

                        ユニット式ワゴン

                          ファイルワゴン TFW-550

                          ファイルワゴン TFW-550

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 エレクター 中日販売 エレクター トラスコ中山 エレクター アイリスオーヤマ エレクター カイスイマレン 米澤器械工業 トラスコ中山
                            通常価格 4,787円 21,163円 8,797円 153,356円 15,196円 73,500円 25,042円 128,894円 20,000円 10,390円 78,279円 7,375円 17,483円
                            通常出荷日 7日目   11日目   11日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   5日目   18日目~   1日目  
                            種類 引き出し式収納ケース - 引き出し式収納ケース - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 220 - 220 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 430 - 430 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 690 - - - - - - - - - - - -
                            ライム - アイボリー - - - - - - - - - -

                            キッチンスリムストッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました