(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,642円
税込単価
136,006円

【特長】・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    180
  • 全揚程(m):
    10
  • JANコード:
    4944792106082
  • トラスココード:
    817-9928
  • 質量(g):
    13300.0
  • 材質1:
    羽根車:ウレタンゴム
  • 口径(mm):
    50
  • 周波数(Hz):
    50
  • 出力(kW):
    0.75
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 電流(A):
    4.2
  • 異物通過径(mm):
    8.5
  • 液温(℃):
    0~40℃
  • 使用可能水質:
    湧水・工事排水・土砂水

(i)ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

型番

KTVE2.75-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTVE2.75-50HZ

1個

123,642( 136,006円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです。
・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。
・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
・電源を接続するだけで自動運転ができる電極式自動タイプです。
・水位に応じて必要な時にだけ自動で排水、不要時には運転を停止し、CO2排出量の削減や省エネ、ポンプの長寿命化に貢献します。
【用途】
・土木・建築工事の排水用。
・雨水・湧水・溜まり水の排水用。
・一般的揚水・排水用。
【材質】
・羽根車:FCD700●ケーシング:特殊合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC

(i)ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形の型番KTVE2.75-50HZのページです。
型番KTVE2.75-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

    海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

    海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

      一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

      一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

              残水吸排水用スイープポンプ

              残水吸排水用スイープポンプ

                残水吸排水用スイープポンプ 60Hz

                残水吸排水用スイープポンプ 60Hz

                  一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                  一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                    一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                    一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                      汚水用水中ポンプ"OM型" 自動運転形

                      汚水用水中ポンプ"OM型" 自動運転形

                        汚水用水中ポンプ"OM型" 非自動運転形

                        汚水用水中ポンプ"OM型" 非自動運転形

                          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所
                            通常価格 123,642円 80,755円 30,130円 53,372円 59,189円 58,030円 109,005円 113,181円 36,431円 35,153円 30,084円 26,660円 41,872円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   2日目~   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目~   2日目~   1日目~  
                            吐出量(l/min) 180 130 MAX280 100 120 120 50(最大) 55 100 130 100 100 120
                            全揚程(m) 10 11.5 MAX9.5 9 8 8 6.9(最大) 7.8 8 6 4.2 4.2 8
                            JANコード 4944792106082 4944792106969 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 817-9928 835-3646 467-9431 - 467-9482 149-2881 467-9474 149-2880 - - - - -
                            質量(g) 13300.0 7800 14000 14600 11100.0 11100.0 18500.0 18500.0 11900.0 12200.0 5500.0 5300.0 10500.0

                            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました