(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーホルダー 3729C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリーホルダー 3729C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・リチウムイオン充電池(LE-ZP3729C)専用ホルダーです。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    充電池専用ホルダー
  • JANコード:
    4975364167088
  • トラスココード:
    828-5690
  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    39
  • 適合機種:
    LE-ZP3729C
  • 幅(mm):
    124
  • 質量(g):
    16.000
  • 材質1:
    本体:プラスチック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-ZT2

5個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン充電池(LE-ZP3729C)専用ホルダーです。
【用途】
・LEDライトUシリーズ・風雅ヘッド装着用タジマリチウムイオン充電池ホルダー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーホルダー 3729Cの型番LE-ZT2のページです。
型番LE-ZT2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーホルダー 3729C

バッテリーホルダー 3729C

    LEDヘルメットクリップ

    LEDヘルメットクリップ

      リチウムイオン充電池 3729C

      リチウムイオン充電池 3729C

        LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)

        LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)

          LEDセフ着脱式ライト

          LEDセフ着脱式ライト

            LEDヘッドライト LE-F502D

            LEDヘッドライト LE-F502D

              モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flex

              モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flex

                ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

                ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

                  ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット

                  ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット

                    45x80x25mm ライトホルダー(ヘルメット用)

                    45x80x25mm ライトホルダー(ヘルメット用)

                      LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                      LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                        [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

                        [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

                          シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                          シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール LED LENSER GENTOS ミスミ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 1,100円 388円 4,933円 10,085円 5,886円 7,858円 6,392円 636円 407円 1,642円 7,834円 19,290円 839円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 ヘッドライト - - その他 その他 - その他 ヘッドライト ヘッドライト その他
                            その他 オプション オプション オプション - - - オプション オプション - オプション - - オプション
                            詳細タイプ 充電池専用ホルダー - リチウムイオン充電池 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975364167088 4975364260789 4975364166999 4975364265302 4975364267177 4975364267092 - - - - - - -
                            トラスココード 828-5690 149-4926 817-9817 195-1419 417-0728 416-9230 - - - - - - -

                            バッテリーホルダー 3729Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました