(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミトロイ 樹脂パット (LPS-165用)

ミトロイ 樹脂パット (LPS-165用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【特長】・LPS-165くわえ部交換用です。【商品仕様】・摘要:LPS-165...

詳細情報を確認する

型番

LPS-165P 解除

Loading...

【商品仕様】
・摘要:LPS-165用
・ミトロイ 樹脂パット (LPS-165用)
・JANコード:4564100018113
・トラスココード:817-5279
・質量:2g
【材質/仕上】
・くわえ部樹脂:ナイロン

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPS-165P

1個

470( 517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LPS-165くわえ部交換用です。
【商品仕様】
・摘要:LPS-165用
・ミトロイ 樹脂パット (LPS-165用)
・JANコード:4564100018113
・トラスココード:817-5279
・質量:2g
【材質/仕上】
・くわえ部樹脂:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミトロイ 樹脂パット (LPS-165用)の型番LPS-165Pのページです。
型番LPS-165Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミトロイ 樹脂パット (LPS-165用)

ミトロイ 樹脂パット (LPS-165用)

    ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm

    ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm

      ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)

      ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)

        マルチツールセット 構造用鋼・樹脂

        マルチツールセット 構造用鋼・樹脂

          T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

          T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

            六角棒スパナ用 パイプ 2本セット

            六角棒スパナ用 パイプ 2本セット

              プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)

              プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)

                アネックス スピードハンドル部品 (ボールポイントレンチ 6mm用)

                アネックス スピードハンドル部品 (ボールポイントレンチ 6mm用)

                  ヘックステンダー 延長用六角ツール 単品バラ売り

                  ヘックステンダー 延長用六角ツール 単品バラ売り

                    L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)

                    L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

                        プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)単品(規格mm)

                        プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)単品(規格mm)

                          ロング六角棒L形レンチ APL

                          ロング六角棒L形レンチ APL

                            メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ TONE エイト エイト ボンダス ANEX ボンダス ミトロイ エイト ボンダス TONE
                            通常価格 470円 975円 1,822円 3,689円 2,260円 1,580円 560円 270円 2,300円 7,874円 5,709円 1,784円 175円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ミトロイ 樹脂パット (LPS-165用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました