(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ アルミシートシルバー

ニトムズ アルミシートシルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,011円
税込単価
1,112円

【特長】・熱、油汚れに強いので、レンジまわりでも安心して使えます。【用途】・レ...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    アルミ箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • JANコード:
    4904140311209
  • トラスココード:
    135-9610
  • 基材詳細:
    焼付け塗装アルミ+ポリエステル
  • 質量(g):
    110

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M112

1個

1,011( 1,112円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱、油汚れに強いので、レンジまわりでも安心して使えます。
【用途】
・レンジまわりの保護・装飾に
【商品仕様】
・幅:400mm×900mm
・ヘラ付き
・JANコード:4904140311209
・質量:110g
【材質/仕上】
・焼付け塗装アルミニウム(ポリエステル貼り合わせ)にすじ塗り粘着加工、粘着剤:アクリル系
・ヘラ:ポリエチレン

M112で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ アルミシートシルバーの型番M112のページです。
型番M112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ アルミシートシルバー

ニトムズ アルミシートシルバー

    ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

    ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

      アルミクラフトテープ J3201

      アルミクラフトテープ J3201

        防水アルミテープ(ブチル)50×2

        防水アルミテープ(ブチル)50×2

          耐熱アルミテープ

          耐熱アルミテープ

            強力プラ補修テープ

            強力プラ補修テープ

              網戸補修シート枠用

              網戸補修シート枠用

                防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                  ニトムズ 粘着補修テープ

                  ニトムズ 粘着補修テープ

                    アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

                    アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

                      アルミテープブロンズ J3950

                      アルミテープブロンズ J3950

                        多用途補修テープlite

                        多用途補修テープlite

                          ペイントアルミテープ

                          ペイントアルミテープ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 1,011円 400円 1,958円 401円 1,172円 397円 347円 1,846円 584円 1,405円 44,100円 495円 1,502円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~  
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - - - - アルミ箔 アルミ箔 ポリエチレン系 アルミ箔
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 シリコーン系 ゴム系 ゴム系 - - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                            JANコード 4904140311209 4904140380205 4904140792015 4904140380304 4904140380106 4904140352103 4904140352608 - 4904140354503 - 4904140799502 - 4904140799403
                            トラスココード 135-9610 135-9567 441-8174 135-9612 104-2765 730-8264 730-8299 - 730-8302 - - - -
                            基材詳細 焼付け塗装アルミ+ポリエステル 軟質アルミ箔 アルミ箔+紙 ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔 軟質アルミニウム 塩化ビニル ポリエステル - 軟質アルミニウム ガラスアルミクロス箔 - 綿布(防水加工)ポリエチレンフィルム -

                            ニトムズ アルミシートシルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました