(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッカー用ベンチ 背無し

ロッカー用ベンチ 背無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,595円
税込単価
21,555円

【特長】・張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。【用途】・ロッカー室・休憩...

詳細情報を確認する

  • 色詳細:
    グリーン、ブルー、ピンク
  • 幅(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    300
  • トラスココード:
    100-9423
  • 質量(g):
    8700
  • 材質1:
    本体:合板、ウレタンフォーム
  • 高さ(mm):
    350

型番

MC-1200M-GN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-1200M-GN

1個

19,595( 21,555円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。
【用途】
・ロッカー室・休憩室・喫煙所など。

MC-1200M-GNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロッカー用ベンチ 背無しの型番MC-1200M-GNのページです。
型番MC-1200M-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッカー用ベンチ 背無し

ロッカー用ベンチ 背無し

    コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

    コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

      パネル付ロビーチェア 背付 MBCシリーズ

      パネル付ロビーチェア 背付 MBCシリーズ

        ロビーチェア(幅1800mm)

        ロビーチェア(幅1800mm)

          ロビーチェア 2人用 背付 MBCシリーズ

          ロビーチェア 2人用 背付 MBCシリーズ

            ロビーチェア 3人用 背付 MBCシリーズ

            ロビーチェア 3人用 背付 MBCシリーズ

              ベンチ背付

              ベンチ背付

                ベンチ(背付)

                ベンチ(背付)

                  ロビーチェア 1人用 背・肘付 MBCシリーズ

                  ロビーチェア 1人用 背・肘付 MBCシリーズ

                    ベンチ背なし

                    ベンチ背なし

                      折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

                      折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

                        アルミ製ベンチ 背付

                        アルミ製ベンチ 背付

                          ロビーチェア (背なし)

                          ロビーチェア (背なし)

                            メーカー ミズノ ミズノ ミズノ ミズノ ミズノ ミズノ テラモト エスコ ミズノ テラモト トラスコ中山 テラモト ミズノ
                            通常価格 19,595円 21,958円 139,900円 35,990円 78,257円 84,071円 31,040円 31,625円 88,786円 24,405円 33,586円 62,183円 24,876円
                            通常出荷日 5日目   8日目~   18日目~   1日目~   19日目   19日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 19日目   5日目~   4日目   8日目   4日目~  
                            色詳細 グリーン、ブルー、ピンク - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 1200 - - 1800 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 300 300 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 100-9423 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8700 - - - 24000 27000.0 - - 13700.0 - - - -

                            ロッカー用ベンチ 背無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました