(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,064円
税込単価
6,670円

【特長】・高圧空気圧力専用エアーダスターです。・広範囲にエアー間欠波動がでます...

詳細情報を確認する

型番

MD-100HPXF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-100HPXF

1個

6,064( 6,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧空気圧力専用エアーダスターです。
・広範囲にエアー間欠波動がでます。
【商品仕様】
・最高使用圧力(Mpa):3.0
・マッハ高圧インパクトエアーダスター
・JANコード:4984546607649
・トラスココード:852-3611
・質量:160g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士 マッハ高圧インパクトエアーダスターの型番MD-100HPXFのページです。
型番MD-100HPXFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

    富士 マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付

    富士 マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付

      マッハ高圧樹脂製エアーダスター

      マッハ高圧樹脂製エアーダスター

        高圧用エアーダスター

        高圧用エアーダスター

          レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

          レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

            WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103

            WTB マグカプラー付耐油ソフトホース WSOM-103

              エアー・セーバー TS-1000

              エアー・セーバー TS-1000

                ハケッシュダスター EHDシリーズ

                ハケッシュダスター EHDシリーズ

                  東浜 エアーセーバー TS-1500

                  東浜 エアーセーバー TS-1500

                    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長52.4mm 口径0.9

                    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長52.4mm 口径0.9

                      エンジンクリーナ EGC-230PA

                      エンジンクリーナ EGC-230PA

                        エアダスターノズル 高剛性タイプ

                        エアダスターノズル 高剛性タイプ

                          エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                          エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                            メーカー フジマック フジマック フジマック UNITED トラスコ中山 WTBワタベコーポレーション 東浜商事 E-Value 東浜商事 セインジャパン パオック トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,064円 4,689円 5,100円 1,440円 3,411円 11,730円 40,298円 2,480円 45,864円 1,695円 4,212円 1,219円 2,686円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) - エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) - - エアダスター(樹脂ボディー) - - エンジンクリーナー エアダスターノズル エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 3.0 3.0 - - 2.8 - - 0.7 - - 1 - -
                            JANコード 4984546607649 4984546606659 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 160 150 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-3611 852-3612 - - - - - - - - - - -

                            富士 マッハ高圧インパクトエアーダスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました