(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,419円
税込単価
21,361円

【特長】・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでい...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    400
  • JANコード:
    4530118044277
  • トラスココード:
    805-2895
  • 外径(mm):
    116
  • 全長(mm):
    290
  • 定格寿命(時間):
    12000
  • 定格電圧(V):
    130
  • 標準消費電力料金:
    8.8円/h
  • 質量(g):
    270
  • 材質1:
    石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

(i)ご注意

  • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
  • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
  • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

型番

MF400LSH-U 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF400LSH-U

1個

19,419( 21,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます
・水銀ランプの最大7倍のランプ効率で省工ネ。
・色の再生性に優れた白色光。
・5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
【用途】
・工場の高天井照明
・公園、街路等
【材質】
・石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

(i)ご注意

  • 適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。
  • ランプの光色は点灯時間とともに変色しますが、照明効果の実用上問題ありません。
  • 5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400Wの型番MF400LSH-Uのページです。
型番MF400LSH-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

        岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

        岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

          岩崎 水銀ランプ用安定器 700W200V 50Hz

          岩崎 水銀ランプ用安定器 700W200V 50Hz

            岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

            岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

              水銀ランプ用安定器

              水銀ランプ用安定器

                水銀ランプ用安定器

                水銀ランプ用安定器

                  岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

                  岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

                    岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

                    岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

                      岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

                      岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

                        岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

                        岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

                          岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

                          岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 19,419円 17,854円 22,100円 24,614円 32,231円 32,338円 30,435円 18,366円 56,388円 56,388円 75,969円 50,512円 47,429円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目  
                            消費電力(W) 400 250 300 700 - - - - - - - - -
                            JANコード 4530118044277 4530118044178 4530118053507 4530118050094 4530118102434 4530118101376 4530118102403 4530118101437 - - - - -
                            トラスココード 805-2895 805-2891 805-2893 805-2896 805-2812 805-2931 805-2930 805-2922 805-2933 805-2934 851-4126 805-2947 805-2946
                            外径(mm) 116 100 116 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 290 245 290 - 325 325 - - 480 480 570 370 370

                            岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電球カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました