(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェスト 木製天板ストッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェスト 木製天板ストッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,145円
税込単価
12,260円

【特長】・強度が強いプリント紙化粧仕上げの木製天板です。・引出しの抜け落ちを防...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    550
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    790
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4904746063113
  • トラスココード:
    836-0037
  • 材質1:
    4/段
  • 材質2:
    外枠・引き出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)
  • 引出し:
    4
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    473×346×142
  • 引出し色:
    クリア
  • 引出し耐荷重(kg):
    4
  • 天板色:
    メープル
  • 質量(kg):
    7

型番

MOKUSEITENBAN-550-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MOKUSEITENBAN-550-4

1個

11,145( 12,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度が強いプリント紙化粧仕上げの木製天板です。
・引出しの抜け落ちを防ぐ、ストッパー付で安心です。
・ちょっとした移動に便利な簡易キャスター付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェスト 木製天板ストッカー の型番MOKUSEITENBAN-550-4のページです。
型番MOKUSEITENBAN-550-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェスト 木製天板ストッカー

チェスト 木製天板ストッカー

    木製天板ストッカー550

    木製天板ストッカー550

      たっぷり収納ケース ワイド

      たっぷり収納ケース ワイド

        PRXルームケースプチ

        PRXルームケースプチ

          フタ式収納ケース ロックス 80L

          フタ式収納ケース ロックス 80L

            収納ケースイン ショートタイプ

            収納ケースイン ショートタイプ

              フェミーネ ケース

              フェミーネ ケース

                収納ケースイン ロングタイプ

                収納ケースイン ロングタイプ

                  162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

                  162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

                    630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                    630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                      大きく開くコンテナー

                      大きく開くコンテナー

                        バックルコンテナ(ロングタイプ)

                        バックルコンテナ(ロングタイプ)

                          キャリーストッカー (1個入)

                          キャリーストッカー (1個入)

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 エスコ エスコ 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 11,145円 6,726円 6,963円 - 7,557円 4,102円 2,752円 4,455円 4,630円 5,710円 3,470円 2,107円 1,365円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   お見積り   1日目   2日目   7日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            間口(mm) 550 550 440 180 440 390 390 440 190 630 - 710 400
                            奥行(mm) 400 400 740 280 660 550 - 740 98 455 500 300 740
                            高さ(mm) 790 790 300 - 398 350 - 350 62 105 500 160 170
                            ホワイト ホワイト ホワイト ブラウン クリア クリア ホワイト クリア イエロー ホワイト チャコグレー ブルーグリーン クリア
                            JANコード 4904746063113 4904746128034 4904746078407 - 4904746431387 4904746279385 - 4904746278982 - - - - -

                            チェスト 木製天板ストッカー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました