(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト エコレインマット(NBR) グレー 600×900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト エコレインマット(NBR) グレー 600×900

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,141円
税込単価
11,155円

【特長】・ペットボトルのリサイクル原料を使用しています。・クッション性・ダスト...

詳細情報を確認する

型番

MR-026-040-5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-026-040-5

1個

10,141( 11,155円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペットボトルのリサイクル原料を使用しています。
・クッション性・ダスト保持性に優れています。
【用途】
・屋内用。
【商品仕様】
・約7.5mm(パイル6.1mm、ベース1.4mm)
・JANコード:4904771616353
・トラスココード:782-4157
・質量:1.35kg
【材質/仕上】
・表面:ポリエステル1%(原着ポリエステル
・再生PET5%)
・裏面:NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト エコレインマット(NBR) グレー 600×900の型番MR-026-040-5のページです。
型番MR-026-040-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト エコレインマット(NBR) グレー 600×900

テラモト エコレインマット(NBR) グレー 600×900

    テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

    テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

      エコレインマット

      エコレインマット

        テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

        テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

          テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

          テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

            エコレインマット(裏地付)

            エコレインマット(裏地付)

              テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

              テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

                粘着クリーンマット 600mm×900mm

                粘着クリーンマット 600mm×900mm

                  疲労軽減マット 600×900×13

                  疲労軽減マット 600×900×13

                    ブラストン 粘着マット 600mmx900mm

                    ブラストン 粘着マット 600mmx900mm

                      ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

                      ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

                        テラモト サンドアート900×1500mm

                        テラモト サンドアート900×1500mm

                          600×900mm 業務用バスマット

                          600×900mm 業務用バスマット

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト トラスコ中山 アズワン ブラストン ミヅシマ工業 テラモト エスコ
                            通常価格 10,141円 22,880円 6,149円 22,439円 20,559円 7,504円 85,020円 16,875円 44,214円 20,117円 9,833円 24,165円 11,074円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   7日目   7日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   8日目   4日目   2日目   2日目   当日出荷可能

                            テラモト エコレインマット(NBR) グレー 600×900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました