(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト テラエルボーマット 灰/緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト テラエルボーマット 灰/緑

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,214円 ~ 25,555円
税込価格
5,735円 ~ 28,111円

【特長】・人工芝のような感触の土砂落としマットです。【商品仕様】・規格サイズ:...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅(mm)
長さ(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量
特長
用途
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
玄関マット
シートタイプ
450
750
17.5
4904771121710
368-5438
1400
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
17.5
450
750
1.4kg
人工芝のようなソフトな感触です。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

5,214( 5,735円 )

1日目

-
-
-
-
-
-
4904771121758
782-4742
1500
EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

5,541( 6,095円 )

6日目

玄関マット
シートタイプ
600
900
17.5
4904771121918
368-5446
2300
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
17.5
600
900
2.3kg
人工芝のようなソフトな感触です。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

8,615( 9,477円 )

1日目

玄関マット
シートタイプ
900
1200
17.5
4904771122014
368-5454
4500
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
17.5
900
1200
4.5kg
人工芝のようなソフトな感触です。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

16,348( 17,983円 )

4日目

玄関マット
シートタイプ
900
1500
17.5
4904771122113
368-5462
5700
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
17.5
900
1500
5.7kg
人工芝のようなソフトな感触です。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

20,623( 22,685円 )

1日目

玄関マット
シートタイプ
900
1800
17.5
4904771122212
368-5471
6800.0
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
17.5
900
1800
6.8kg
人工芝のようなソフトな感触です。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

25,555( 28,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人工芝のような感触の土砂落としマットです。
【商品仕様】
・規格サイズ:450×750mm
・JANコード:4904771121758
・トラスココード:782-4742
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト テラエルボーマット 灰/緑

テラモト テラエルボーマット 灰/緑

    テラモト ケミタングル ハード 灰

    テラモト ケミタングル ハード 灰

      テラモト ケミタングル ストライプM 灰/黒

      テラモト ケミタングル ストライプM 灰/黒

        玄関マット(緑)

        玄関マット(緑)

          テラモト ヨクトールマット 玄関マット

          テラモト ヨクトールマット 玄関マット

            テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

            テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

              テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

              テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

                テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                  テラモト テラロイヤルマット 茶

                  テラモト テラロイヤルマット 茶

                    泥落しマット(緑)

                    泥落しマット(緑)

                      テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 

                      テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 

                        テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

                        テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

                          テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                          テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                            メーカー テラモト テラモト テラモト エスコ テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト エスコ テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 5,214円 171,600円 38,009円 4,980円 3,365円 8,718円 23,171円 16,601円 9,090円 9,730円 7,076円 13,072円 9,443円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目  

                            テラモト テラエルボーマット 灰/緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました