(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,439円
税込単価
24,683円

【特長】・抗菌剤入りです。・水切り効果があります。・すべり止め効果があります。...

詳細情報を確認する

型番

MR-139-040-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-139-040-1

1個

22,439( 24,683円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌剤入りです。
・水切り効果があります。
・すべり止め効果があります。
【用途】
・屋内、屋外、風除室に。
【商品仕様】
・約14mm
・JANコード:4904771260914
・トラスココード:782-6141
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900の型番MR-139-040-1のページです。
型番MR-139-040-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

    テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

    テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

      テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

      テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

        テラモト エスゴムマット 緑

        テラモト エスゴムマット 緑

          テラモト エコレインマット(NBR) グレー 600×900

          テラモト エコレインマット(NBR) グレー 600×900

            テラモト ビニール長マットピラミッド緑

            テラモト ビニール長マットピラミッド緑

              テラモト ビニール長マット平板緑

              テラモト ビニール長マット平板緑

                テラモト ビニール長マットB山緑

                テラモト ビニール長マットB山緑

                  粘着クリーンマット 600mm×900mm

                  粘着クリーンマット 600mm×900mm

                    テラモト ダイヤマットAL 緑 92cm×10m

                    テラモト ダイヤマットAL 緑 92cm×10m

                      テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10m

                      テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10m

                        ケミタングルCNプラス

                        ケミタングルCNプラス

                          疲労軽減マット 600×900×13

                          疲労軽減マット 600×900×13

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト トラスコ中山 テラモト テラモト テラモト アズワン
                            通常価格 22,439円 20,559円 77,472円 101,791円 10,292円 34,031円 32,240円 28,427円 16,875円 41,260円 76,144円 161,599円 44,214円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目  

                            テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました