(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,472円
税込単価
85,219円

【特長】・抗菌剤入りです。・水切り効果があります。・すべり止め効果があります。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MR-139-049-5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-139-049-5

1個

77,472( 85,219円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌剤入りです。
・水切り効果があります。
・すべり止め効果があります。
【用途】
・屋内、屋外、風除室に。
【商品仕様】
・約14mm
・JANコード:4904771261454
・トラスココード:782-6311
・質量:10.8kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800の型番MR-139-049-5のページです。
型番MR-139-049-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

    テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

    テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

      テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

      テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

        テラモト エスゴムマット 灰

        テラモト エスゴムマット 灰

          ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー

          ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー

            テラモト ビニール長マットピラミッド灰

            テラモト ビニール長マットピラミッド灰

              テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

              テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

                テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

                テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

                  テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

                  テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

                    テラモト ビニール長マットB山灰

                    テラモト ビニール長マットB山灰

                      ケミタングルCNプラス

                      ケミタングルCNプラス

                        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

                        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

                          テラモト 除菌マット ケミタンFB灰 750×900

                          テラモト 除菌マット ケミタンFB灰 750×900

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト ミヅシマ工業 テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 77,472円 20,559円 22,439円 101,791円 47,909円 34,031円 85,020円 85,020円 109,621円 32,006円 161,599円 82,283円 18,148円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   13日目   4日目   2日目   2日目   2日目   4日目   1日目   4日目   2日目  

                            テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました