(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ケミタングル ハード 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ケミタングル ハード 灰

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
171,600円
税込単価
188,760円

【特長】・雨の日は水切り効果とすべり止め効果を発揮します。【商品仕様】・規格サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MR-139-055-5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-139-055-5

1個

171,600( 188,760円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨の日は水切り効果とすべり止め効果を発揮します。
【商品仕様】
・規格サイズ:90cm×6m(ふちなし)
・JANコード:4904771261553
・トラスココード:782-6346
・質量:27.5kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ケミタングル ハード 灰の型番MR-139-055-5のページです。
型番MR-139-055-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ケミタングル ハード 灰

テラモト ケミタングル ハード 灰

    テラモト ケミタングル ストライプM 灰/黒

    テラモト ケミタングル ストライプM 灰/黒

      テラモト テラエルボーマット 灰/緑

      テラモト テラエルボーマット 灰/緑

        テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

        テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

          テラモト ヨクトールマット 玄関マット

          テラモト ヨクトールマット 玄関マット

            テラモト テラロイヤルマット 茶

            テラモト テラロイヤルマット 茶

              VCハードマットN

              VCハードマットN

                テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 

                テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                    テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

                    テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

                      テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                      テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                        テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

                        テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

                          テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

                          テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 171,600円 38,009円 5,214円 13,072円 3,365円 9,090円 3,128円 7,076円 9,443円 8,718円 17,945円 26,489円 23,171円
                            通常出荷日 8日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   5日目   6日目   5日目   4日目   6日目  

                            テラモト ケミタングル ハード 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました