(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ビニール長マットピラミッド白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ビニール長マットピラミッド白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,031円
税込単価
37,434円

【特長】・防音、ノンスリップ効果に優れたビニールマットです。【用途】・現場のス...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4904771137469
  • トラスココード:
    135-5369
  • 質量(g):
    30000
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール

型番

MR-141-156-6 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-141-156-6

1個

34,031( 37,434円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防音、ノンスリップ効果に優れたビニールマットです。
【用途】
・現場のスリップ防止。
【商品仕様】
・幅(cm)×長さ(m):91×20
・テラモト ビニール長マットピラミッド白
・JANコード:4904771137469
・質量:30kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ビニール長マットピラミッド白の型番MR-141-156-6のページです。
型番MR-141-156-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ビニール長マットピラミッド白

テラモト ビニール長マットピラミッド白

    テラモト ビニール長マットピラミッド緑

    テラモト ビニール長マットピラミッド緑

      テラモト ビニール長マットピラミッド灰

      テラモト ビニール長マットピラミッド灰

        テラモト ビニール長マットピラミッド赤

        テラモト ビニール長マットピラミッド赤

          テラモト ビニール長マットピラミッド青

          テラモト ビニール長マットピラミッド青

            テラモト ビニール長マット平板緑

            テラモト ビニール長マット平板緑

              テラモト ビニール長マットB山緑

              テラモト ビニール長マットB山緑

                テラモト ビニール長マットB山灰

                テラモト ビニール長マットB山灰

                  テラモト エスゴムマット 緑

                  テラモト エスゴムマット 緑

                    テラモト エスゴムマット 黒

                    テラモト エスゴムマット 黒

                      テラモト エスゴムマット 灰

                      テラモト エスゴムマット 灰

                        ノンスリップマット グレー

                        ノンスリップマット グレー

                          耐油クッションマットFW MR-939-590-0

                          耐油クッションマットFW MR-939-590-0

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 34,031円 34,031円 34,031円 34,031円 34,031円 32,240円 28,427円 32,006円 101,791円 101,791円 101,791円 1,536円 22,565円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4904771137469 4904771137414 4904771137452 4904771137421 4904771137438 4904771137612 4904771137216 4904771137254 4904771466415 4904771639277 4904771466453 4904771415550 4904771900407
                            トラスココード 135-5369 135-5383 135-5379 135-5378 135-5370 135-5384 135-5371 135-5374 135-5377 135-5373 135-5376 276-7635 250-7720
                            質量(g) 30000 30000 30000 30000 30000 40000.0 34000 34000 63000.0 63000.0 63000.0 630.000 3200.0
                            材質1 ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB ニトリルゴム(NBR)

                            テラモト ビニール長マットピラミッド白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました