(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト Ag+快適バスマット ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト Ag+快適バスマット ブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,373円
税込単価
12,510円

【特長】・優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持ったバスマットです。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    782-6460
  • 質量(g):
    900
  • 材質1:
    基布:ポリエステル・綿・その他●パイル:アクリル●裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)

型番

MR-148-140-4 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-148-140-4

1個

11,373( 12,510円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持ったバスマットです。

【商品仕様】
・規格サイズ:600×900mm
・トラスココード:782-6460
・質量:900g
【材質/仕上】
・基布:ポリエステル・綿・その他
・パイル:アクリル
・裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト Ag+快適バスマット ブラウンの型番MR-148-140-4のページです。
型番MR-148-140-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト Ag+快適バスマット ブラウン

テラモト Ag+快適バスマット ブラウン

    テラモト Ag+快適バスマット ベージュ

    テラモト Ag+快適バスマット ベージュ

      テラモト エスゴムマット 緑

      テラモト エスゴムマット 緑

        テラモト エスゴムマット 黒

        テラモト エスゴムマット 黒

          テラモト エスゴムマット 灰

          テラモト エスゴムマット 灰

            テラモト ビニール長マットピラミッド緑

            テラモト ビニール長マットピラミッド緑

              テラモト ビニール長マットピラミッド灰

              テラモト ビニール長マットピラミッド灰

                テラモト ビニール長マットピラミッド赤

                テラモト ビニール長マットピラミッド赤

                  テラモト ビニール長マットピラミッド青

                  テラモト ビニール長マットピラミッド青

                    テラモト ビニール長マット平板緑

                    テラモト ビニール長マット平板緑

                      テラモト ビニール長マットB山緑

                      テラモト ビニール長マットB山緑

                        テラモト ビニール長マットB山灰

                        テラモト ビニール長マットB山灰

                          ノンスリップマット グレー

                          ノンスリップマット グレー

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 11,373円 11,373円 101,791円 101,791円 101,791円 34,031円 34,031円 34,031円 34,031円 32,240円 28,427円 32,006円 1,536円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            トラスココード 782-6460 782-6451 135-5377 135-5373 135-5376 135-5383 135-5379 135-5378 135-5370 135-5384 135-5371 135-5374 276-7635
                            質量(g) 900 900 63000.0 63000.0 63000.0 30000 30000 30000 30000 40000.0 34000 34000 630.000
                            材質1 基布:ポリエステル・綿・その他●パイル:アクリル●裏面:EVA樹脂(すべり止め加工) 基布:ポリエステル・綿・その他●パイル:アクリル●裏面:EVA樹脂(すべり止め加工) 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール 表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB

                            テラモト Ag+快適バスマット ブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました