(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクル長マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リサイクル長マット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,979円
税込価格
27,477円

【特長】・廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
  • サイズ短辺(mm):
    915
  • サイズ長辺(m):
    20

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4904771657264
790-0678
32000.0
1.2
コイン

1個

24,979( 27,477円 )

2日目

シルバー
4904771657356
790-0686
38000.0
1.5
縞鋼板

1個

24,979( 27,477円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
【用途】
・現場のスリップ防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクル長マット

リサイクル長マット

    ケミタングルCNプラス

    ケミタングルCNプラス

      耐油クッションマットFW MR-939-590-0

      耐油クッションマットFW MR-939-590-0

        フミンゴFW

        フミンゴFW

          フミンゴFW ふち

          フミンゴFW ふち

            耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)

            耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)

              テラモト ビニール長マットピラミッド緑

              テラモト ビニール長マットピラミッド緑

                テラモト ビニール長マットピラミッド灰

                テラモト ビニール長マットピラミッド灰

                  テラモト ビニール長マットピラミッド赤

                  テラモト ビニール長マットピラミッド赤

                    テラモト ビニール長マットピラミッド青

                    テラモト ビニール長マットピラミッド青

                      テラモト ビニール長マット平板緑

                      テラモト ビニール長マット平板緑

                        テラモト ビニール長マットB山緑

                        テラモト ビニール長マットB山緑

                          テラモト ビニール長マットB山灰

                          テラモト ビニール長マットB山灰

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 24,979円 161,599円 22,565円 1,618円 293円 5,757円 34,031円 34,031円 34,031円 34,031円 32,240円 28,427円 32,006円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            材質1 ポリ塩化ビニール(再生樹脂) 塩化ビニール ニトリルゴム(NBR) ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ニトリルゴム(NBR) ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール
                            サイズ短辺(mm) 915 900 900 - - - - - - - - - -
                            サイズ長辺(m) 20 6 - - - - - - - - - - -

                            リサイクル長マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました