(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS メタルミニコルクシート MTO-535K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS メタルミニコルクシート MTO-535K

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
981円
税込価格
1,079円

【特長】・メタルミニ専用のコルクシートです。・装飾品や小物の落下防止に便利です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    メタルミニコルクシート

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定0件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メタルミニ専用のコルクシートです。
    ・装飾品や小物の落下防止に便利です。
    【商品仕様】
    ・幅×奥行×高約(mm):525×325×3
    ・IRIS メタルミニコルクシート MTO-535K
    ・JANコード:4905009260256
    ・質量:160g
    【材質/仕上】
    ・コルク

    (i)ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    IRIS メタルミニコルクシート MTO-535K

    IRIS メタルミニコルクシート MTO-535K

      NF 棚受金具 K型

      NF 棚受金具 K型

        スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39K

        スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39K

          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

            軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5

            軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1200mm,4段)TUG200-46K-4

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1200mm,4段)TUG200-46K-4

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5

                  IRIS メタルミニポール MM-150P

                  IRIS メタルミニポール MM-150P

                    IRIS メッシュパネル MPP-9018 ブラック

                    IRIS メッシュパネル MPP-9018 ブラック

                      IRIS メッシュパネル MPP-6012 ブラック

                      IRIS メッシュパネル MPP-6012 ブラック

                        IRIS メッシュパネル MPP-9090 ブラック

                        IRIS メッシュパネル MPP-9090 ブラック

                          IRIS メッシュパネル MPP-4512 ブラック

                          IRIS メッシュパネル MPP-4512 ブラック

                            IRIS メッシュパネル MPP-4515 ブラック

                            IRIS メッシュパネル MPP-4515 ブラック

                              メーカー アイリスオーヤマ 日本ファイリング サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                              通常価格 981円 519円 1,986円 35,979円 43,388円 37,247円 27,075円 386円 4,684円 2,985円 3,157円 2,382円 2,801円
                              通常出荷日 9日目   18日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   9日目   8日目   4日目   9日目   6日目  
                              商品タイプ その他 その他 軽量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) その他 その他 その他 その他 その他 その他
                              その他 オプション オプション オプション - - - - オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                              詳細タイプ メタルミニコルクシート - - - - - - メタルミニポール メッシュパネル メッシュパネル メッシュパネル メッシュパネル メッシュパネル

                              IRIS メタルミニコルクシート MTO-535Kのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ファクトリーサプライ用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました