(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ガーデンパラソル 青/白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ガーデンパラソル 青/白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,789円
税込単価
18,468円

【商品仕様】・直径:165cm・全長:2130mm・UV加工・JANコード:4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ガーデンパラソル
  • サイズ(mm):
    1650×2130
  • JANコード:
    4904771612676
  • トラスココード:
    782-6605
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    生地:ポリエステル・支柱:Φ25スチールパイプ
  • 色:
    青/白

型番

MZ-591-616-7 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ-591-616-7

1個

16,789( 18,468円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径:165cm
・全長:2130mm
・UV加工
・JANコード:4904771612676
・トラスココード:782-6605
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・生地:ポリエステル
・支柱:φ25スチールパイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ガーデンパラソル 青/白の型番MZ-591-616-7のページです。
型番MZ-591-616-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ガーデンパラソル 青/白

テラモト ガーデンパラソル 青/白

    テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白/赤/青

    テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白/赤/青

      テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白

      テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白

        テラモト ガーデンパラソル 024

        テラモト ガーデンパラソル 024

          テラモト ガーデンパラソル 716

          テラモト ガーデンパラソル 716

            テラモト ガーデンパラソル 021

            テラモト ガーデンパラソル 021

              テラモト ガーデンパラソル 016

              テラモト ガーデンパラソル 016

                ガーデンパラソル 赤/白

                ガーデンパラソル 赤/白

                  テラモト ガーデンパラソル 319 青白

                  テラモト ガーデンパラソル 319 青白

                    テラモト ガーデンチェア(アルミ)

                    テラモト ガーデンチェア(アルミ)

                      テラモト マーケットアンブレラ SY-2500

                      テラモト マーケットアンブレラ SY-2500

                        テラモト ガーデンアルミテーブル(折畳式)

                        テラモト ガーデンアルミテーブル(折畳式)

                          GFサンラウンジャー

                          GFサンラウンジャー

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 16,789円 18,712円 16,789円 47,589円 16,789円 40,756円 31,050円 16,789円 39,848円 17,977円 140,400円 48,844円 61,165円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            詳細タイプ ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンチェア マーケットアンブレラ ガーデンアルミテーブル(折畳式) GFサンラウンジャー
                            サイズ(mm) 1650×2130 1650×2130 1650×2130 2400×2500 1650×2130 2100×2400 1650×2200 1650×2130 1850×2300 - 2500×2610 - -
                            JANコード 4904771612676 4904771612652 4904771612683 4904771261201 4904771612706 4904771261102 4904771260808 4904771612669 4904771261683 4904771237404 4904771102948 4904771428208 4904771633886
                            トラスココード 782-6605 782-6583 782-6613 782-6532 782-6621 782-6524 782-6508 782-6591 782-6575 782-6796 782-6664 782-6851 782-6800

                            テラモト ガーデンパラソル 青/白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました