(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,025円
税込単価
27,528円

【特長】・オプションで物置側面に別売棚を設置できます。【用途】・追加棚【商品仕...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4904780128441
  • トラスココード:
    113-5220
  • 質量(g):
    18100.0

型番

NHT-S26W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHT-S26W

1個

25,025( 27,528円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションで物置側面に別売棚を設置できます。
【用途】
・追加棚
【商品仕様】
・ND-2926・3226・5826用
・タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W
・JANコード:4904780128441
・トラスココード:113-5220
・質量:18.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26Wの型番NHT-S26Wのページです。
型番NHT-S26Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W

タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W

    タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W

    タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W

      タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W

      タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W

        タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

        タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

          タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W

          タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W

            タクボ NS用 棚セット NST-13

            タクボ NS用 棚セット NST-13

              タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B

              タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B

                タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B

                タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B

                  タクボ アンカーボルトセット 基本

                  タクボ アンカーボルトセット 基本

                    タクボ アンカーボルトセット 連棟

                    タクボ アンカーボルトセット 連棟

                      タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34

                      タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34

                        タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセット

                        タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセット

                          ガレージ ベルフォーマ VL-MS600 間仕切りセット

                          ガレージ ベルフォーマ VL-MS600 間仕切りセット

                            メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                            通常価格 25,025円 7,263円 5,800円 287,783円 256,976円 11,025円 256,976円 287,783円 1,925円 1,200円 37,119円 140,315円 133,000円
                            通常出荷日 19日目   18日目   9日目   11日目   5日目   9日目   15日目   15日目   9日目   9日目   5日目   15日目   17日目  
                            その他 オプション - オプション - - オプション - - オプション オプション オプション オプション オプション
                            JANコード 4904780128441 4904780098720 4904780098683 4904780154624 4904780154464 4904780099345 4904780154501 4904780154662 4904780062417 4904780062424 4904780122401 4904780122661 4904780122654
                            トラスココード 113-5220 113-3673 113-3672 111-6164 111-6165 113-6964 111-6166 111-6171 132-8941 132-8935 132-8949 132-8963 132-8952
                            質量(g) 18100.0 4900.0 2400.0 321200.0 259700.0 7200.0 259700.0 321200.0 450.0 230.0 13900.0 123400.0 111700.0

                            タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました