(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NiteIze ドゥーヒッキー6×

画像をクリックして拡大イメージを表示する

NiteIze ドゥーヒッキー6×

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
782円
税込単価
860円

【特長】・切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめたカギ型のファク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    0094664032590
  • トラスココード:
    783-5281
  • 質量(g):
    12
  • 商品タイプ詳細:
    マルチファンクションキーツール
  • 材質:
    ステンレススチール
  • 幅×長さ×厚さ(mm):
    18×66×3
  • 機能:
    ボルトレンチ、ルーラー(定規)、ボトルオープナー、スクレーパー(へら)、マイナスドライバー、テープカッター

型番

NI03259 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他JANコード0094664032590
トラスココード783-5281質量(g)12
商品タイプ詳細マルチファンクションキーツール材質ステンレススチール
幅×長さ×厚さ(mm)18×66×3機能ボルトレンチ、ルーラー(定規)、ボトルオープナー、スクレーパー(へら)、マイナスドライバー、テープカッター

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NI03259

1個

782( 860円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめたカギ型のファクションツールです。
【用途】
・切る、回す、空ける、測るなど6つの機能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NiteIze ドゥーヒッキー6×の型番NI03259のページです。
型番NI03259に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NiteIze ドゥーヒッキー6×

NiteIze ドゥーヒッキー6×

    荷ほどき専用カッター替刃

    荷ほどき専用カッター替刃

      カートンオープナー 替刃

      カートンオープナー 替刃

        NTカッター 替刃 BDC-200P

        NTカッター 替刃 BDC-200P

          カートンカッター

          カートンカッター

            NTカッター 替刃 BAD-21P

            NTカッター 替刃 BAD-21P

              NTカッター L-500GRP

              NTカッター L-500GRP

                梱包開封用のこ替 刃

                梱包開封用のこ替 刃

                  フックL

                  フックL

                    セーフティラップカッター

                    セーフティラップカッター

                      開封のこ カイちゃん

                      開封のこ カイちゃん

                        段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

                        段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

                          段ボールのこ 物流くん

                          段ボールのこ 物流くん

                            メーカー NiteIze(ナイトアイズ) NTカッター オープン工業 NTカッター トラスコ中山 NTカッター NTカッター トラスコ中山 ムラテックKDS オルファ 長谷川刃物 長谷川刃物 長谷川刃物
                            通常価格 782円 401円 239円 211円 265円 384円 846円 350円 567円 626円 386円 574円 514円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ その他 替刃 替刃 替刃 開梱用カッター 替刃 開梱用カッター 替刃 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター
                            JANコード 0094664032590 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 783-5281 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 マルチファンクションキーツール - - - - - - - - - - - -

                            NiteIze ドゥーヒッキー6×のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト