(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SURE 重量テーブル 幅800x奥行210mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SURE 重量テーブル 幅800x奥行210mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,400円
税込単価
55,440円

【特長】・耐荷重20kgまでの重量テーブルです。・テーブルの高さが簡単に変更で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シーラー用オプション
  • 詳細タイプ:
    重量テーブル
  • トラスココード:
    817-8880
  • 材質1:
    本体:アルミダイキャスト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NPJ-800 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPJ-800

1個

50,400( 55,440円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重20kgまでの重量テーブルです。
・テーブルの高さが簡単に変更できます。
【用途】
・スタンドシーラー用重量テーブル
【商品仕様】
・テーブル寸法:幅800x奥行210mm
・耐荷重:20kgまで
・トラスココード:817-8880
・質量:0kg
【材質/仕上】
・本体:アルミダイキャスト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SURE 重量テーブル 幅800x奥行210mmの型番NPJ-800のページです。
型番NPJ-800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SURE 重量テーブル 幅800x奥行210mm

SURE 重量テーブル 幅800x奥行210mm

    SURE 重量テーブル 幅580x奥行210mm

    SURE 重量テーブル 幅580x奥行210mm

      SURE 重量テーブル 幅430x奥行210mm

      SURE 重量テーブル 幅430x奥行210mm

        SURE 重量テーブル 幅450x奥行120mm

        SURE 重量テーブル 幅450x奥行120mm

          足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

          足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

            SURE こてスタンド

            SURE こてスタンド

              SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

              SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                スタンプシーラー(ヒートタイプ)

                スタンプシーラー(ヒートタイプ)

                  卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                  卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                    卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)

                    卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)

                      ローラー式ビニレット(溶着専用)

                      ローラー式ビニレット(溶着専用)

                        上下熱板式スタンドシーラー

                        上下熱板式スタンドシーラー

                          SURE エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

                          SURE エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

                            メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所
                            通常価格 50,400円 46,200円 42,000円 17,198円 109,677円 1,023円 2,044円 6,845円 57,772円 78,204円 2,337円 152,676円 1,216円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - - シーラー用オプション - - - - - シーラー用オプション
                            詳細タイプ 重量テーブル 重量テーブル 重量テーブル 重量テーブル - - 交換シリコン粘着テープ - - - - - -
                            トラスココード 817-8880 817-8879 817-8878 817-8877 781-1861 - 805-2531 778-2659 859-0887 859-0886 805-2465 828-3905 -
                            材質1 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト - シリコンゴム 本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木 ステンレス 本体ケース:アルミダイキャスト コテ部分:鉄 ケース:アルミダイキャスト●圧着レバー:アルミダイキャスト●ベース:アルミダイキャスト●パイプ:鋼材●熱板保護カバー:アルミダイキャスト ナイロン、ポリエチレン

                            SURE 重量テーブル 幅800x奥行210mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました