(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ ブリッジPBC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ ブリッジPBC型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,000円 31,636円
税込単価
48,400円 34,800円

【特長】・ステップ面にすき間がないので小型タイヤやキャスターを持つ車両でも積載...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用質量(kg):
    500
  • 全長(mm):
    1800
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    542-6189
  • 質量(g):
    7400.0
  • JANコード:
    4989247344039
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 全幅(mm):
    350
  • 有効幅(mm):
    300

(i)ご注意

  • 質量はブリッジ1本の質量です。
  • 質量はブリッジ1本の質量です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PBC-180-30-0.5T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBC-180-30-0.5T

1個

44,000円

31,636

( 34,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ面にすき間がないので小型タイヤやキャスターを持つ車両でも積載可能です。
・最も傷みやすいのりこみ部とフック部には専用の型材を取り付けました。
【用途】
・小型タイヤやキャスターを持つ車両や台車用。

(i)ご注意

  • 質量はブリッジ1本の質量です。
  • 質量はブリッジ1本の質量です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ ブリッジPBC型の型番PBC-180-30-0.5Tのページです。
型番PBC-180-30-0.5Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ ブリッジPBC型

ピカ ブリッジPBC型

    ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

    ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

      単管カバー トラピカ

      単管カバー トラピカ

        両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付

        両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付

          片面使用型足場板 STCR

          片面使用型足場板 STCR

            単管安全標示カバー 目立つぞ

            単管安全標示カバー 目立つぞ

              足場用安全バンド

              足場用安全バンド

                足場クッション(ボイドレス)

                足場クッション(ボイドレス)

                  伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太

                  伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太

                    C型ジョイント

                    C型ジョイント

                      ジョイントスノコ 600型

                      ジョイントスノコ 600型

                        単クランプ (兼用型)

                        単クランプ (兼用型)

                          単管クランプ (兼用型)

                          単管クランプ (兼用型)

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション アラオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 日大工業 コンドーテック アラオ ナカオ 大洋製器工業 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 44,000円 48,718円 608円 52,544円 10,817円 396円 108円 258円 34,155円 537円 240円 522円 705円
                            通常出荷日 6日目   9日目   1日目   4日目   2日目   1日目   5日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 仮設足場板 単管用オプション - 仮設足場板 単管用オプション その他 単管用オプション 仮設足場板(伸縮タイプ) 単管用ジョイント その他 単管用クランプ 単管用クランプ
                            最大使用質量(kg) 500 100 - 120 120 - - - 100 - - - -
                            全長(mm) 1800 - 500 - - 900 800 500 700・950・1200 - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 542-6189 - - - - - - - - - - - -

                            ピカ ブリッジPBC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました