(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,920円
税込単価
20,812円

【特長】・物流国際化時代における安全輸送のニーズに応え、UN(危険物の運送に関...

詳細情報を確認する

型番

PL-200-CW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-200-CW

1個

18,920( 20,812円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物流国際化時代における安全輸送のニーズに応え、UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。
【用途】
・石油製品をはじめ、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物に。
【商品仕様】
・容量(L):204
・内径(mm):φ58.0/φ58.0(C/D)
・外径(mm):φ581
・高さ(mm):900
・可能比重(kg):Y1.9
・試験圧力(エアー/水圧KPa):20/200
・ISO9001認証取得工場製
・クローズドタイプ
・質量:10.5kg
【材質/仕上】
・PE(ポリエチレン)
【セット内容/付属品】
・プラグPL-200-CW…KP-6002(2個)PL-100-AW…KP-3001(1個)、KP-6002(1個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットルの型番PL-200-CWのページです。
型番PL-200-CWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

    パワードラムクローズドドラム

    パワードラムクローズドドラム

      3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

      3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

        2” NPT ドラム缶バルブ

        2” NPT ドラム缶バルブ

          ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

          ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

            鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

            鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

              アースクリップワイヤー

              アースクリップワイヤー

                鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

                鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

                  2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

                  2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

                    ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

                    ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

                      急速オイルコック

                      急速オイルコック

                        340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                        340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                          ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

                          ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

                            メーカー コダマ樹脂 コダマ樹脂 エスコ エスコ ミヤサカ JFEドラムサービス エスコ アズワン エスコ ミヤサカ 旭金属工業 エスコ コクゴ
                            通常価格 18,920円 10,213円 14,450円 5,800円 38,996円 17,857円 10,400円 16,207円 20,882円 15,967円 1,383円 8,300円 21,000円
                            通常出荷日 11日目   11日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   11日目~   1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました