(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M フォームバフィングパッド02654 外径95mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M フォームバフィングパッド02654 外径95mm

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
946円 836円
税込単価
1,041円 920円

【特長】・弾力性に富み、切削性と仕上げ性を兼ね備えたパッドです。・表面の凹凸コ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

PN02654 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:PN02654>
・サイズ(mm):95
・外径(mm):95
・色:オレンジ
・研磨力:大
・仕上げ:細
・適合機種:9025ASD
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN02654

50個

946円

836

( 920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性に富み、切削性と仕上げ性を兼ね備えたパッドです。
・表面の凹凸コンパウンドを効率的に保持します。
・幅広い塗膜に対応可能です。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・外径(mm):95
・JANコード:4547452103577
・トラスココード:542-0768
・質量:20g

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M フォームバフィングパッド02654 外径95mmの型番PN02654のページです。
型番PN02654に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M フォームバフィングパッド02654 外径95mm

3M フォームバフィングパッド02654 外径95mm

    ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

    ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

      3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

      3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

        ウレタンチューブ6mm×10M

        ウレタンチューブ6mm×10M

          シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

          シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

            W管継手 異径ストレート

            W管継手 異径ストレート

              W管継手 異径ユニオンワイ

              W管継手 異径ユニオンワイ

                高圧エアホースリール 30m

                高圧エアホースリール 30m

                  3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

                  3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

                    M5 サイレンサー

                    M5 サイレンサー

                      4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

                      4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

                        エアホース 1.5m(バンド付)

                        エアホース 1.5m(バンド付)

                          不二 FG-3H用6mmコレットチャック

                          不二 FG-3H用6mmコレットチャック

                            メーカー スリーエムジャパン SK-11 スリーエムジャパン SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 エスコ エスコ エスコ UHT 不二空機
                            通常価格 946円 5,435円 2,839円 2,208円 402円 899円 1,045円 27,941円 18,010円 560円 21,440円 1,125円 4,126円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目  

                            3M フォームバフィングパッド02654 外径95mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました