(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRXルームケースプチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

PRXルームケースプチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・ポストカードなどの整理に最適です・汚れがたまりにくく手入れし易い凹な...

詳細情報を確認する

型番

PRX-ROOMCASE-PUTI-A523-BR 解除

Loading...

製品仕様

型番間口奥行高さ材質
PRX-ROOMCASE-PUTI-A523-BR180mm280mm220mmブラウンプラスチック
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)180奥行(mm)280
高さ(mm)220ブラウン
材質プラスチック有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)150×235×45(浅)・150×235×75(深)
JANコード4904746071811トラスココード857-6630
材質1ポリプロピレン(PP)(本体)質量(kg)0.6
仕様耐荷重全体:4.6Kg - -

型番リスト

型番
高さ(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRX-ROOMCASE-PUTI-A523-BR

220
150×235×45(浅)・150×235×75(深)
4904746071811
857-6630
0.6
耐荷重全体:4.6Kg

1個

-( - )

お見積り

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポストカードなどの整理に最適です
・汚れがたまりにくく手入れし易い凹なし天板です
・ホコリが積もりにくい側面斜めカット外枠です
・長3封筒(ダイレクトメール・明細書など)、はがき2列、A5用紙が入ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PRXルームケースプチの型番PRX-ROOMCASE-PUTI-A523-BRのページです。
型番PRX-ROOMCASE-PUTI-A523-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRXルームケースプチ

PRXルームケースプチ

    木製天板ストッカー550

    木製天板ストッカー550

      たっぷり収納ケース ワイド

      たっぷり収納ケース ワイド

        フタ式収納ケース ロックス 80L

        フタ式収納ケース ロックス 80L

          収納ケースイン ショートタイプ

          収納ケースイン ショートタイプ

            PRXルームラック

            PRXルームラック

              PRXカバコ スリムS・M・L

              PRXカバコ スリムS・M・L

                IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                  収納ボックス カバコ

                  収納ボックス カバコ

                    大きく開くコンテナー

                    大きく開くコンテナー

                      360x360x360mm 収納ケース(ホワイト)

                      360x360x360mm 収納ケース(ホワイト)

                        収納ケースイン ロングタイプ

                        収納ケースイン ロングタイプ

                          キャリーストッカー (1個入)

                          キャリーストッカー (1個入)

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 アイリスオーヤマ 天馬 天馬 エスコ 天馬 アイリスオーヤマ
                            通常価格 - 6,726円 6,963円 7,557円 4,102円 1,039円 1,894円 1,178円 3,875円 3,470円 1,449円 4,455円 1,365円
                            通常出荷日 お見積り   4日目   1日目   1日目   2日目   7日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            間口(mm) 180 550 440 440 390 380 300 400 450 - 360 440 400
                            奥行(mm) 280 400 740 660 550 - - 530 420 500 360 740 740
                            ブラウン ホワイト ホワイト クリア クリア ブラウン クリア クリア クリア チャコグレー 透明白 クリア クリア
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック
                            材質1 ポリプロピレン(PP)(本体) 天板:プリント紙化粧合板 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン - 本体:ポリプロピレン -

                            PRXルームケースプチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト