(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TENMA PORISH組立式伸縮布団干しX型PS-07K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TENMA PORISH組立式伸縮布団干しX型PS-07K

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,673円
税込価格
9,540円

【特長】・補助バー使用で布団の裏干しが簡単にできます。【商品仕様】・外形寸法(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 幅(mm):
    1080~2410
  • 奥行(mm):
    570
  • 高さ(mm):
    870~1250
  • 詳細タイプ:
    組立式伸縮布団干し
  • 材質1:
    本体:ステンレス巻きスチールパイプ
  • 材質2:
    樹脂部品:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン
  • 材質3:
    ハンガーかけ:ステレンス
  • 質量(g):
    4900
  • JANコード:
    4904746078278
  • トラスココード:
    396-3265
  • 材質4:
    金属部品:スチール(メッキ)

型番

PS-07-K 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-07-K

1個

8,673( 9,540円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補助バー使用で布団の裏干しが簡単にできます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1080-2410X570X870-1250
・JANコード:4904746078278
・トラスココード:857-6660
・質量:4.9kg
【材質/仕上】
・ステンレス巻,スチールパイフ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TENMA PORISH組立式伸縮布団干しX型PS-07K

TENMA PORISH組立式伸縮布団干しX型PS-07K

    タッグボックス 07

    タッグボックス 07

      タッグボックス07 ナチュラル色

      タッグボックス07 ナチュラル色

        440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

        440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

          440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

          440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

            440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)

            440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)

              440x740mm 引き出し式収納ケース

              440x740mm 引き出し式収納ケース

                390x740mm 引き出し式収納ケース

                390x740mm 引き出し式収納ケース

                  135x 90x43mm 防水ケース

                  135x 90x43mm 防水ケース

                    メーカー 天馬 東京硝子器械 コクゴ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 8,673円 5,820円 5,350円 15,558円 12,510円 15,948円 6,270円 4,829円 4,920円
                    通常出荷日 7日目   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ その他 - - - - - - - -
                    幅(mm) 1080~2410 - - - - - - - -
                    奥行(mm) 570 - - - - - - - -
                    高さ(mm) 870~1250 - - - - - - - -
                    詳細タイプ 組立式伸縮布団干し - - - - - - - -

                    TENMA PORISH組立式伸縮布団干しX型PS-07Kのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました