(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムOAデスク

システムOAデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,954円
税込価格
34,049円

【特長】・天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • JANコード:
    4902205916116
  • 質量(g):
    24500.0
  • トラスココード:
    130-3751
  • 奥行(mm):
    600
  • 間口(mm):
    1000
  • 高さ(mm):
    700

型番

PSX-106N 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PSX-106N

1個

30,954( 34,049円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムOAデスク

システムOAデスク

    CPUラック/グレ-/W350

    CPUラック/グレ-/W350

      レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ

      レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ

        CPUラック/グレ-/W500

        CPUラック/グレ-/W500

          レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

          レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

            システムデスク 平

            システムデスク 平

              システムデスク ワゴン

              システムデスク ワゴン

                システムデスク 片袖

                システムデスク 片袖

                  システムデスク 両袖

                  システムデスク 両袖

                    600×700×700mm OAデスク

                    600×700×700mm OAデスク

                      システムデスク トップパネル

                      システムデスク トップパネル

                        デスク

                        デスク

                          スタンダードデスク 脇デスク

                          スタンダードデスク 脇デスク

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ ナイキ
                            通常価格 30,954円 20,028円 19,007円 24,455円 24,126円 35,598円 32,895円 47,461円 61,209円 32,565円 14,543円 15,110円 39,900円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   1日目   7日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 その他 その他 片袖 両袖 その他
                            JANコード 4902205916116 4902205916543 4902205916581 4902205916536 4902205916574 - - - - - - - -
                            質量(g) 24500.0 8300.0 11300.0 11100.0 15000.0 - - - - - - - -
                            トラスココード 130-3751 723-8738 724-3294 723-8720 724-3286 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 600 480 600 480 - - - - - - - - -

                            システムOAデスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました