(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~2mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~2mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,746円
税込単価
75,621円

【特長】・V字溝チャックの採用により、軸径φ2~6.35mmの先端工具の取り付...

詳細情報を確認する

型番

RE55-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE55-21

1個

68,746( 75,621円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・V字溝チャックの採用により、軸径φ2~6.35mmの先端工具の取り付けが可能です。
・スピンドルのロック&フリー機構により、先端工具が絶えず加工面を捉えながら研磨することができます。
【用途】
・金型研磨などに。
【商品仕様】
・ストローク(mm):0~2(振幅調整可)
・寸法(mm):140×128
・ストローク(mm):0~2(振幅調整可)
・寸法(mm):140×128
・専用コントローラー:UC250C、UC500C
・スピード重視型振動数:毎分700~7000往復
・JANコード:4582154517208
・トラスココード:515-3662
・質量:675g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~2mm)の型番RE55-21のページです。
型番RE55-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~2mm)

ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~2mm)

    ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~6mm)

    ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~6mm)

      AC100V/430WジグソーEA854AD-2

      AC100V/430WジグソーEA854AD-2

        電子ジグソー ケース付き CJ90VST2

        電子ジグソー ケース付き CJ90VST2

          AC100V/400WジグソーEA854BC-2A

          AC100V/400WジグソーEA854BC-2A

            AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B

            AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B

              円曲平行ガイド

              円曲平行ガイド

                ジグソー CJ65VF

                ジグソー CJ65VF

                  電子ジグソー CJ110MV

                  電子ジグソー CJ110MV

                    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

                    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

                      ジグソー

                      ジグソー

                        ジグソー GST90BE/N

                        ジグソー GST90BE/N

                          バリ止めガイド

                          バリ止めガイド

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 エスコ HiKOKI(旧日立工機) エスコ エスコ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ BLACK AND DECKER ボッシュ ボッシュ
                            通常価格 68,746円 68,746円 19,110円 20,457円 12,130円 47,760円 2,500円 18,800円 45,000円 30,416円 8,594円 28,050円 1,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   4日目   2日目   5日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                            ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~2mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました