(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,282円
税込単価
108,110円

【特長】・レジャー船のロープ巻き上げに最適です。【用途】・レジャー船・モーター...

詳細情報を確認する

型番

RED-2012 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RED-2012

1個

98,282( 108,110円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レジャー船のロープ巻き上げに最適です。
【用途】
・レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに
【商品仕様】
・モーター出力140W・DC12V
・巻上速度11.5m/min
・JANコード:4971770270329
・トラスココード:851-6573
・質量:8.4kg
【材質/仕上】
・本体ADC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)の型番RED-2012のページです。
型番RED-2012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

    工進 ミニカール 250W DC12V

    工進 ミニカール 250W DC12V

      工進 ミニカール 200W DC12V

      工進 ミニカール 200W DC12V

        工進 ミニカール(高速回転タイプ)

        工進 ミニカール(高速回転タイプ)

          工進 ミニカール 140W DC12V

          工進 ミニカール 140W DC12V

            工進 ミニカール 200W DC12V RN

            工進 ミニカール 200W DC12V RN

              5mm ワイヤースリング(ステンレス製)

              5mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                  M 6 アイナット(ステンレス製)

                  M 6 アイナット(ステンレス製)

                    スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

                    スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

                      250kg/3m ロープホイスト

                      250kg/3m ロープホイスト

                        6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

                        6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

                          工進 ハサミローラー

                          工進 ハサミローラー

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 工進
                            通常価格 98,282円 175,159円 212,393円 128,289円 139,812円 166,258円 2,453円 170円 1,180円 1,850円 16,710円 30,600円 23,146円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   8日目  

                            工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました