(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスカ 補強ラベラー ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アスカ 補強ラベラー ブルー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

補強ラベラーです。材質:ABS色:ブルー質量(g):88.000

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベラー
  • 奥行(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    75
  • 幅(mm):
    128
  • JANコード:
    4522966215015
  • 質量(g):
    88.000
  • トラスココード:
    868-7645
  • 材質1:
    ABS
  • 色:
    ブルー

(i)ご注意

  • 10個×12箱

型番

RL200B 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

型番奥行(mm)高さ(mm)幅(mm)JANコード質量(g)
RL200B3875128452296621501588.000
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプラベラー奥行(mm)38
高さ(mm)75幅(mm)128
JANコード4522966215015質量(g)88.000
トラスココード868-7645材質1ABS
ブルー - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RL200B

3個

900( 990円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

補強ラベラーです。
材質:ABS
色:ブルー
質量(g):88.000

(i)ご注意

  • 10個×12箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アスカ 補強ラベラー ブルーの型番RL200Bのページです。
型番RL200Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスカ 補強ラベラー ブルー

アスカ 補強ラベラー ブルー

    電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP

    電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP

      インクジェットプリンターU2/U2モバイル 用インク 青・赤

      インクジェットプリンターU2/U2モバイル 用インク 青・赤

        SA用ベル (強粘)

        SA用ベル (強粘)

          ラベルディスペンサー スタンダードモデル

          ラベルディスペンサー スタンダードモデル

            ハンドラベラーインクローラー

            ハンドラベラーインクローラー

              エルム ラベルディスペンサー

              エルム ラベルディスペンサー

                テクノマーク U2用エンコーダキット

                テクノマーク U2用エンコーダキット

                  ハンドラベラー

                  ハンドラベラー

                    ハンドラベラーラベル

                    ハンドラベラーラベル

                      テクノマーク U2用外部センサー

                      テクノマーク U2用外部センサー

                        ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル

                        ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル

                          テクノマーク U2用アラームキット

                          テクノマーク U2用アラームキット

                            メーカー アスカ ELM 山崎産業 サトー ELM サトー ELM 山崎産業 サトー サトー 山崎産業 ELM 山崎産業
                            通常価格 900円 200,000円 16,667円 20,560円 81,225円 1,645円 74,700円 63,933円 11,025円 11,550円 23,249円 117,786円 86,667円
                            通常出荷日 7日目   1日目   4日目~   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ラベラー ラベラー その他 その他 ラベラー ラベラー ラベラー その他 - - その他 ラベラー その他
                            奥行(mm) 38 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 128 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4522966215015 - - - - - - - - - - - -

                            アスカ 補強ラベラー ブルーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            補強
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/11
                            これまでは、違うものを使用していましたがこの商品をつかってみました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト